The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Штекерные соединители для процессов пайки SMT и THR Штекерные соединители М12 и M8 для сигналов, данных и питания: Оптимизируйте цепь создания стоимости при помощи инновационных портов устройств для пайки THR или SMT.

Штекерные соединители М8 и М12 для процессов пайки THR и SMT

Гибкая разработка устройств благодаря универсальным решениям для подключения

Phoenix Contact предлагает Вам уникальный ассортимент приборных соединителей для автоматизированного производства. Для передачи сигналов, данных или питания – единообразная геометрия компактных конструкций M8 и M12 позволяет просто создавать дизайн.

Двухкомпонентные приборные соединители для процессов пайки THR и SMT

Приборные соединители

Наши приборные соединители обеспечивают уникальную гибкость при дизайне устройств. Автоматизируйте процесс комплектования с приборными соединителями из двух частей для пайки THR и SMT.

Сборные штекерные соединители с разъемом для быстрого подключения SPEEDCON

Сборные полевые соединители

Извлеките выгоду из простого монтажа напрямую на месте. Сборные штекерные соединители M8 и M12 позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки. Варианты с технологией Push-Lock обеспечивают легкое и надежное соединение без использования инструментов.

Залитые полевые соединители

Залитые полевые соединители

Быстро и удобно подключайте датчики и исполнительные элементы на полевом уровне. Выбирайте из широкого ассортимента предварительно смонтированных кабелей. Мы предлагаем самую большую программу продукции в исполнениях M8 и M12 для безопасной передачи сигналов, данных и питания.

Преимущества для Вас

  • Гибкость в дизайне устройств благодаря большому количеству возможностей расположения контактов и кодированию для сигналов, данных и питания с единообразной геометрией
  • Простая интеграция в автоматизированные процессы производства благодаря стандартной упаковке «лента на катушке» или в лотках
  • Надежная защита электроники: встроенные уплотнения предотвращают попадание пыли или водяных брызг даже в невставленном состоянии
  • Быстрый допуск устройств благодаря уже имеющим допуски VDE/cUL компонентам подключения
  • Plug&produce: фиксатор Push-Pull для быстрого и надежного подключения
    даже при ограниченном пространстве

Идеальны для SMT и THR: приборные соединители M8/M12

Сборка печатной платы

Все сведения о сборке печатной платы

Комплектуйте печатные платы эффективно и безопасно. Для этого ознакомьтесь с различными методами сборки печатной платы, включая процессы технология поверхностного монтажа и THR-пайки. Наши технологии подключения устройств рассчитаны на ручное, полуавтоматическое и автоматическое производство.

Штекерные соединители М12 и M8 для пайки THR и SMT

Обзор портфолио M8/M12 для процессов SMT и THR

Снова все компактно: для Вас в наличии круглые штекерные соединители различных размеров для промышленной автоматизации. Штекерные соединители M8 передают сигналы и данные. Штекерные соединители М12 также передают энергию.