Штекерные соединители для передачи питания

Силовые штекерные соединители от M12 до M58

Мощный разъем

Используйте силовые штекерные соединители для подключения небольших устройств и электрических приводов.

Вернуться к Круглые штекерные соединители

Категории

Искать в Штекерные соединители для передачи питания

Показать все продукты в этой категории

Наши круглые разъемы используются в силовых приложениях и включают самые разные варианты — от компактного разъема M12 до серии M58 с высокой скоростью передачи до 150 A при 630 В. Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента, охватывающего комплектующие для кабелей, устройств и печатной платы.

Преимущества для вас

  • Упрощенная интеграция устройств при помощи штекерных соединителей для различных условий монтажа
  • Подача питания на компактные устройства и приводы с помощью силовых штекерных соединителей M12
  • Кодировка силовых штекерных соединителей исключает ошибки подключения

Штекерные соединители для передачи питания M12

Штекерные соединители для передачи питания M12  

Штекерные соединители для передачи питания M12

Устройства становятся все более компактными — энергопотребление растет. Наши изделия серии M12 Power являются идеальными компонентами для подключения устройств. 

Типоразмер M12 открывает новые возможности применения в области обеспечения энергией электроприводов и устройств управления.

Круглые штекерные соединители M12 Power имеют защиту от неправильного подсоединения:

  • Кодировка S для подачи переменного тока до 16 A / 690 В;
  • Кодировка T для подачи постоянного тока до 12 A / 60 В;
  • Кодировка К для подачи переменного тока до 16 A / 690 В;
  • Кодировка L для подачи постоянного тока до 16 A / 63 В;
  • Кодировка М для подачи переменного тока до 8 A / 690 В

 

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58  

Штекерные соединители для передачи питания от M17 до M58

Подключайте электрические приводы легко и быстро. Полный ассортимент охватывает все необходимые диапазоны мощности и конструкции, которые могут понадобиться для подключения приводов к шкафу управления. Круглые штекерные соединители M23 серии PRO дополняют ассортимент.

  • M17: до 20 A / 630 В, контакты от 3+PE до 5+3+PE
  • M23: до 30 A / 630 В, контакты от 5+PE до 4+3+PE
  • M40: до 70 A / 630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE
  • M58: до 150 A / 630 В, контакты от 2+3+PE до 4+3+PE

Установочные системы IPD, PRC и QPD

Установочные системы IPD, PRC и QPD  

Установочные системы IPD, PRC и QPD

Выбирайте прочные и легко устанавливаемые системы распределения электроэнергии. Монтажные системы IPD и QPD позволяют безопасно передавать питание между неразъемными и штекерными разъемами на устройствах. Экономьте 80 % времени при подключении на местах — используете ли простую технологию push-in системы IPD или быстрые ножевые соединения IDC системы QPD. Или выбирайте проверенную временем технологию винтового зажима PRC.

Наши монтажные системы рассчитаны прежде всего на приложения в зданиях, промышленные и наружные приложения и до 75 % меньше обычных штекерных устройств для распределения электроэнергии.

  • Передача высокого тока на небольшом пространстве
  • Для проводов 5 x 6 мм², для гибких и жестких проводов
  • Для питания до 690 В / 40 A
  • Сертифицированы для применения в помещениях и снаружи благодаря повышенной степени защиты до IP69K, а также ударопрочности до IK07
  • Размыкание вручную или при помощи инструмента на выбор
     

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Круглые штекерные разъемы серии PRC

Инвертированные и угловые круглые штекерные соединители


Приборные штекерные разъемы M12

Подключение питания с кодировкой K, L и M


Обучающее видео

Круглые штекерные соединители M17-M40 PRO.

Конфигуратор

Конфигурируйте штекерные соединители вместе с предварительно подготовленным подходящим кабелем для вашего индивидуального приложения.

Штекерные соединители для передачи данных
Кабели и провода