Параметры
Кол-во полюсов
Тип подключения
Конструкция
Конструкция
Расчетный ток (МЭК)
Расчетное напряжение (МЭК)
Тип сигнала
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, Кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для переменного тока до 12 A / 630 В, Контакт 4 опережающий
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-полюсн., Гнездо прямое M12, Кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для переменного тока до 12 A / 630 В
Штекерные соединители для передачи питания, 4-полюсн., Штекеры угловой M12, Кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для переменного тока до 12 A / 630 В, Контакт 4 опережающий
Штекерные соединители для передачи питания, 4-полюсн., Гнездо угловой M12, Кодирование: S, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для переменного тока до 12 A / 630 В
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-полюсн., неэкранированный, Штекеры прямое M12, Кодирование: T, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для постоянного тока до 12 A / 63 В, Контакт 4 опережающий
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-полюсн., неэкранированный, Гнездо прямое M12, Кодирование: T, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для постоянного тока до 12 A / 63 В
Штекерные соединители для передачи питания, 4-полюсн., неэкранированный, Штекеры угловой M12, Кодирование: T, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для постоянного тока до 12 A / 63 В, Контакт 4 опережающий
Штекерные соединители для передачи питания, 4-полюсн., неэкранированный, Гнездо угловой M12, Кодирование: T, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11, наружный диаметр кабеля 8 мм ... 10 мм, для постоянного тока до 12 A / 63 В
Встраиваемые разъемы, Мощность, 4-полюсн., Штекеры, M12, S - Power, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 1,31 мм², Гибкий монтажный провод UL/cUL
Встраиваемые разъемы, Мощность, 4-полюсн., Гнездо, M12, S - Power, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 1,31 мм², Гибкий монтажный провод UL/cUL
"$pageName" в