Elektronische Geräteschutzschalter

Elektronische Geräteschutzschalter

Geräteschutz, der zu Ihnen passt

Entdecken Sie das komplette Portfolio an elektronischen Geräteschutzschaltern.

Zurück zu Geräteschutzschalter

Kategorien

Suchen in Elektronische Geräteschutzschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das komplette Portfolio an elektronischen Geräteschutzschaltern bietet Ihnen intelligenten Schutz für Ihr Stromversorgungssystem. Profitieren Sie von einfachster Handhabung und leichter Produktauswahl.

Ihre Vorteile

  • Für jede Anforderung der ideale Geräteschutz dank vollständigem Portfolio
  • Anlagenzustände perfekt kontrolliert durch intelligente Analyse und Signalisierung von Störungen
  • Einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Anschlusstechnik und intuitive Bedienung
  • Jederzeit und überall über den Anlagenstatus informiert durch Fernsteuerung und Fernmeldefunktion
  • Industrie-4.0-kompatibel dank Komplettüberwachung der 24-V-Energieversorgung
  • Elektronische Geräteschutzschalter sind Teil des COMPLETE line-Systems

Einsatzgebiete

Montagemaschine  

Montagemaschine

Elektronische Geräteschutzschalter eignen sich besonders gut im Anlagen- und Maschinenbau, bei einer Versorgungsspannung von 24 V DC.

Sie schützen alle Lasten, die von einem Schaltnetzteil versorgt werden.

Durch die aktive Strombegrenzung können auch weit entfernte Geräte zuverlässig geschützt werden. Außerdem wird im Fehlerfall das Einbrechen der Ausgangsspannung am Schaltnetzteil verhindert. Damit bleiben alle anderen Stromkreise unbeeinflusst und Ihre Anlage läuft unterbrechungsfrei.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Geräteschutzschalter

Service


Geräteschutzschalter

Selektiver Schutz vor Überlastung und Kurzschluss

Weitere Informationen

Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Ein komplettes System für maximale Verfügbarkeit.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Jetzt USV ansehen

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS