r e t l a h c s z t u h c s e t ä r e G e h c s i n o r t k e E l Einkanalige Schutzschalter Einstellbar und schmal PTCB – mit potenzialfreiem Kontakt 1314, einstellbar Bemessungsstrom 1 / 2 / 3 A DC 1 / 2 / 3 / 4 A DC 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC Approbationen Polzahl Betriebsspannung BackupFuse Anschlussquerschnitt B x H x T in mm Typ Art.Nr. 1polig 24 V DC 4 A DC 15 A DC Hauptstromkreis IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis IN: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² PTCB E1 24DC/ 13A NO 2909909 6,2 x 105,8 x 55,6 PTCB E1 24DC/ 14A NO 2908261 PTCB E1 24DC/ 18A NO 2908262 PTCB – mit potenzialfreiem Kontakt 1314, feste Nennströme Bemessungsstrom 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 8 A Approbationen Polzahl Betriebsspannung BackupFuse Anschlussquerschnitt 1polig 24 V DC 4 A DC 15 A DC Hauptstromkreis IN+: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis IN: 0,2 mm² ... 2,5 mm² Hauptstromkreis OUT: 0,2 mm² ... 2,5 mm² B x H x T in mm 6,2 x 105,8 x 55,6 Typ Art.Nr. PTCB E1 24DC/ 1A NO PTCB E1 24DC/ 2A NO PTCB E1 24DC/ 3A NO PTCB E1 24DC/ 4A NO PTCB E1 24DC/ 6A NO PTCB E1 24DC/ 8A NO 2909902 2909903 2909904 2909906 2909908 2909910 22 Phoenix Contact