Produktübersicht Einspeisemodul Approbationen Betriebsspannung Gesamtstrom Anschlussquerschnitt Platzbedarf auf der Stromschiene MaßeBxHxT[mm] Typ Art.-Nr. Statusausgang und Reset-Eingang IO-Link- Kommunikations- schnittstelle PROFINET- Kommunikations- schnittstelle 10VDC...30VDC 45A 0,5mm²...16mm² EtherNet/IP™- Kommunikations- schnittstelle Statusausgang und Reset-Eingang mit Ex e-Zulassung 2 Steckplätze 2 Steckplätze 4Steckplätze 4Steckplätze 2 Steckplätze 12,4x132,4x111,3 12,4x132,4x111,3 24,8x132,4x111,3 24,8x132,4x111,3 12,4x132,4x111,3 CAPAROC PM S-R CAPAROC PM IOL CAPAROC PM PN CAPAROC PM EIP CAPAROC PM S-R EX 1115661 1115670 1110986 1393553 1344363 Potenzialverteilermodul – 0 V Bemessungsstrom Approbationen Betriebsspannung Anschlussquerschnitt BxHxTinmm Typ Art.-Nr. 28 Phoenix Contact Vier Ausgänge je 10 A DC 12 V DC/24 V DC Lastkreis:0,25mm²...4mm² 6,2x132,4x109,9 CAPAROC PD 0V 1110987