Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter

Signal für Signal absichern

Gehen Sie kein Risiko ein: Wirksam geschützt laufen Ihre Anlagen ununterbrochen und die Produktion steht nie still.

Zurück zu Schutzgeräte

Kategorien

Suchen in Geräteschutzschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der Ausfall einer Maschine kann erhebliche Kosten verursachen. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Mit Geräteschutzschaltern von Phoenix Contact sichern Sie Ihre Betriebsmittel einzeln ab – von Magnetventilen über Servomotoren, Meldeleuchten bis zu SPS-Eingängen oder Industrie-PCs.

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch selektive Absicherung
  • Zuverlässiger Schutz Ihrer Geräte – gezielte Abschaltung im Fehlerfall
  • Vielfältig einsetzbar durch verschiedene Auslösemechanismen und kleine Nennstromabstufungen
  • Lösungen für viele Applikationen, dank des umfangreichen Produktprogramms

Gezielte Abschaltung

Geräteschutzschalter sichern Betriebsmittel in der Regel einzeln ab. Im Fehlerfall schalten sie gezielt nur den betroffenen Aktor oder Sensor im Fehlerkreis aus.

Das bedeutet für Sie: Der Produktionsprozess läuft ohne Unterbrechung weiter.
Ausgehend von der Funktion lassen sich Geräteschutzschalter wie folgt unterteilen:

  • Thermische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung
  • Thermomagnetische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung und Kurzschluss
  • Elektronische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung, Kurzschluss, Leitungsdämpfung und hoher Eingangskapazität

 

 Auslösezeit im ÜberlastfallAuslösezeit im KurzschlussfallIhre Applikation ist optimal abgesichert bei
Thermische Geräteschutzschalter geeignetungeeignet
  • Überlast
Thermomagnetische Geräteschutzschalter geeignetideal
  • Überlast
  • Kurzschluss
  • langen Leitungswegen (dank SFB-Auslösekennlinie)
Elektronische Geräteschutzschalter idealideal
  • Überlast
  • Kurzschluss
  • langen Leitungswegen (dank aktiver Strombegrenzung)

Personalisierbares Geräteschutzschalter-System CAPAROC

CAPAROC Geräteschutzschalter-System  

CAPAROC Geräteschutzschalter-System

Entdecken Sie CAPAROC, das individuelle Geräteschutzschalter-System. Kreieren Sie sich aus den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Einspeise- und Geräteschutzschaltermodule Ihren ganz persönlichen Standard im Geräteschutz. Profitieren Sie außerdem von der Möglichkeit der integrierten Potenzialverteilung sowie von intuitiver Bedienung und auffallend einfachem Design-in. Mit diesem System sind Sie perfekt für die Zukunft aufgestellt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Geräteschutzschalter

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Geräteschutzschalter

Selektiver Schutz vor Überlastung und Kurzschluss


Strombegrenzung – was ist das?

Verhalten von Schutzschaltern mit und ohne aktiver Strombegrenzung

Weitere Informationen

Die Welt ist in Bewegung

Damit das so bleibt, sorgen wir mit unseren Produkten für eine hohe Netz- und Signalqualität.

Überspannungsschutz
Mehr zu Netz- und Signalqualität

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Lösungen mit Power

Stromversorgungen und USV für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Lösungen mit Power
Mehr erfahren

News

Alle News