DC-Ladekabel für Schnellladestationen

DC-Ladekabel
Zurück zu Ladekabel und Ladedosen

Kategorien

  • Produktliste DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    CHARX connect – Ladekabel nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T, zur Installation an der Ladestation, für Mode-4-Laden mit Gleichstrom.

Suchen in DC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Laden in wenigen Minuten: Unsere DC-Ladekabel CHARX connect werden zum Schnellladen von Elektrofahrzeugen mit Gleichstrom eingesetzt. Neben Ladesteckern für CCS-Ladesäulen (Combined Charging System) vom Typ 1 und Typ 2 bieten wir auch den GB/T-Standard für China an. Mithilfe gekühlter High-Power-Charging-Ladestecker werden Ladeleistungen von bis zu 500 kW erreicht. So erfolgt das Aufladen des Fahrzeugakkus an der HPC-Ladestation in wenigen Minuten, um schnell wieder Reichweite zu tanken.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T
  • Für jede Anwendung die richtige Leistungsklasse – vom heimischen Carport bis zur Autobahn-Raststätte
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte
  • Integrierte Sensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzliche gummierte Griffkomponente
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Schnellladen mit Gleichstrom nach Modus 4

Lademodus 4  

Lademodus 4

Beim DC-Schnellladen werden üblicherweise hohe Ladeleistungen übertragen. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. DC-Ladekabel nach Lademodus 4 bestehen aus einem Fahrzeug-Ladestecker und einem offenen Leitungsende. Sie werden direkt an Ladestationen angeschlossen, in denen sich ein AC/DC-Wandler befindet.

DC-Ladekabel für Nordamerika

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 1 für den nordamerikanischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS Typ 1

Die Ladekabel CCS Typ 1 wurden für schnelles DC-Laden nach SAE J1772 und IEC 62196-3 für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Sowohl der Ladestecker als auch das Kabel sind UL-zertifiziert.

Die integrierte Hebelverrastung verhindert sicher, dass der Ladestecker während des Ladevorgangs gezogen werden kann.

Ungekühlt:

  • 40 A / 1000 V DC (AWG)
  • 80 A / 1000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1000 V DC (AWG)

Gekühlt – High Power Charging:

  • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-Ladekabel für Europa

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS Typ 2

Im Jahr 2013 wurde von der Europäischen Kommission ein wichtiger Meilenstein für die Schnellladetechnik in Europa gesetzt: Der Typ 2 wird als Standard für Europa festgelegt.

Die DC-Ladekabel CCS Typ 2 verriegeln während des Ladevorgangs elektromechanisch durch einen in der Fahrzeug-Ladesteckdose integriertem Verriegelungsaktuator. Die Ladekabel sind normkonform gemäß IEC 62196-3 und VDE-zertifiziert.

Ungekühlt:

  • 40 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 150 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Gekühlt – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

Alle Details in 3D erleben

3D-Produktansicht: CCS Typ 1 HPC

Schauen Sie sich das Produkt in größter Detailtiefe an.

Durch Zoomen und Drehen lässt sich der CCS-Ladestecker von allen Winkeln aus betrachten.

DC-Ladekabel für China

Fahrzeug-Ladestecker zum DC Laden nach GB/T-Standard für den chinesischen Markt  

DC-Ladekabel nach GB/T-Standard

Für das Schnellladen in der chinesischen Ladeinfrastruktur werden DC-Ladekabel gemäß GB/T 20234.3-2015 verwendet.

Der Ladestecker verfügt über eine einzigartige von Phoenix Contact entwickelte Verriegelung. Diese von der Ladestation gesteuerte Verriegelung lässt die Hebelbetätigung am Ladestecker während des Ladevorgangs nicht zu. Ein Ziehen des Ladesteckers während des Ladevorgangs ist damit nicht möglich.

Ungekühlt:

  • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 125 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 180 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Weitere CHARX-Produkte für die DC-Ladeinfrastruktur

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Wir bieten ein vollständiges Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks. Neben den hier vorgestellten Produkten erhalten Sie bei uns auch:

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Service


Produktübersicht DC-Ladekabel CHARX connect

Kurzvorstellung durch Produktmanager Frederik Effenberger


Produktübersicht High Power Charging

Kurzvorstellung durch Produktexperte Joachim Pucker


CCS-Ladekabel für den unteren Leistungsbereich

Kurzvorstellung durch Produktmanager Markus Belkner

Referrer: https://www.google.de/