Switchs manageables

Switchs manageables

Ethernet au top

Obtenez à tout moment les données de votre installation avec les switchs manageables : rapides, redondants et avec fonction de diagnostic.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switchs manageables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez votre productivité et assurez le flux continu et rapide de vos informations. Avec les switchs manageables adaptés, vous pouvez faire fonctionner votre réseau Ethernet de façon optimale et assurer la circulation fluide des données dans votre application d'automatisation.

Avantages

  • Fonctionnement sans interruption de réseaux d'automatisation avec commutation rapide de la redondance
  • Simplification du contrôle et de la configuration des fonctions du switch avec l'outil Web Based Management, SNMP, CLI, les fonctions du dispositif PROFINET ou Common Industrial Profile (CIP)
  • Une flexibilité maximale grâce à la diversité des supports avec raccordements en cuivre (RJ45) et fibre de verre (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Assistance optimale de l'utilisateur grâce à l'utilisation de normes informatiques et de protocoles d'automatisation
  • Switchs manageables intégrés dans le système COMPLETE line

Switchs manageables pour les applications d'automatisation universelles

Switchs universels 2000 avec différentes technologies de raccordement  

Les switchs manageables 2000 sont très polyvalents grâce à leur grande variété de modèles

De nombreux réseaux d'automatisation nécessitent l'installation de switchs ethernet aux fonctions standard, si possible économiques et polyvalents. Les switchs manageables de la gamme 2000 de Phoenix Contact sont exactement conformes à ces exigences.

  • Pour les applications dans lesquelles on utilisait jusqu'à présent principalement des switchs non manageables, les versions avec la désignation 2000 et 2100 offrent de grandes possibilités de configuration et de surveillance.
  • Les versions 2100 permettent le Gigabit sur tous les ports.
  • Les switchs 2200 Fast Ethernet et les 2300 Gigabit permettent non seulement plus de fonctionnalités, mais aussi la communication par la fibre de verre. Grâce aux homologations pour le secteur maritime et l'industrie des process, leur utilisation est très flexible.
  • Avec les versions 2000F, 2400 (Fast Ethernet) et 2500 (Gigabit), il existe également des switchs plats, p. ex. pour les armoires électriques plates.
  • Les versions 2600 (Fast Ethernet) et 2700 (Gigabit) sont particulièrement bien adaptées pour le montage décentralisé sur le terrain en dehors des armoires électriques grâce à leur boîtier robuste et à l'indice de protection IP65/66/67.

Switchs manageables avec fonctions informatiques dans un environnement industriel

Switchs industriels 3000 et 4000  

Les switchs manageables 3000 et 4000 conviennent parfaitement à une utilisation dans des applications d'infrastructure

Pour les applications exigeantes, les switchs manageables des séries 3000 et 4000 associent des fonctions étendues de diagnostic, de puissance et de sécurité, avec un temps de commutation de redondance de 15 ms seulement et des fonctionnalités conviviales. Les switchs ethernet industriels sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Les switchs manageables 3000 proposent une grande gamme de connexions 10/100 Mbit/s. La série 4000 offre en outre deux ports Gigabit pour la connexion à un réseau supérieur.

Switchs manageables optimisés pour PROFINET

Switchs industriels 2200 et IRT pour PROFINET  

Les switchs PROFINET 2200 pour les réseaux de la classe B et IRT pour les réseaux de la classe C

Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'un réseau PROFINET, vous avez besoin de switchs manageables optimisés spécialement pour PROFINET.

Les switchs PROFINET 2200 à 2700 et GHS sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les réseaux PROFINET de la classe B grâce à des dispositifs PROFINET intégrés. Grâce à la fonction MRP, ils permettent un temps de commutation rapide de moins de 200 ms. En outre, le LLDP vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Les switchs ethernet manageables IRT permettent des fonctions optimales aux réseaux PROFINET de la classe C. Avec la technologie ERTEC intégrée, ils disposent de fonctionnalités en temps réel optimales et permettent un entretien proactif du réseau.

Switchs manageables optimisés pour Ethernet/IP™

Switchs 7000 sur rails DIN pour une utilisation dans les réseaux EtherNet/IP  

Les switchs EtherNet/IP™ 7000 sont compatibles avec le mécanisme de redondance DLR

Les switchs manageables de la gamme 7000 sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans les réseaux EtherNet/IP™. Les switchs sur rails DIN permettent une grande disponibilité du réseau, car ils prennent en charge le mécanisme de redondance DLR spécifique à EtherNet/IP™ avec un temps de commutation inférieur à 3 ms. En outre, vous pouvez réduire la charge de données dans votre réseau grâce au filtrage intelligent des télégrammes du réseau avec les fonctionnalités Multicast et IGMP Snooping.

Grâce à la fonction CIP, vous pouvez intégrer les switchs Fast Ethernet et Gigabit directement dans l'ingénierie et configurer et diagnostiquer votre réseau directement dans votre système de régulation et de commande.

Switchs manageables Power over Ethernet

Switchs manageables Power over Ethernet  

Les switchs manageables PoE 4000 alimentent vos équipements terminaux en courant et en données de manière fiable

Les versions Power over Ethernet des switchs manageables 4000 alimentent vos équipements terminaux compatibles PoE (Powered Devices, PD) avec un seul câble aussi bien en courant qu'en données. Outre les fonctions standard de la gamme 4000, elles proposent d'autres possibilités de configuration spécifiques à PoE, telles que PoE-Scheduling et PoE-Watchdog. Avec leurs budgets de puissance élevés de 60 watts par port, les switchs PoE industriels sont adaptés à l'utilisation des appareils PoE haute puissance et des caméras PoE++.

Switchs manageables pour les applications sur le terrain

Switch manageable FL SWITCH 2608 pour applications sur le terrain  

Switchs manageables avec indice de protection IP67 pour le montage décentralisé

Les switchs manageables 2600 (Fast Ethernet) et 2700 (Gigabit) sont la solution optimale pour les applications dans lesquelles les switchs doivent être montés de manière décentralisée au niveau terrain et en dehors de l'environnement protégé d'une armoire électrique. Grâce à l'indice de protection IP65/66/67, les appareils sont particulièrement résistants aux influences environnementales. La technologie de raccordement innovante M12 avec verrouillage rapide Push-Pull garantit en outre un montage facile et une grande résistance à la contrainte mécanique.

La grande diversité de fonctions de diagnostic, filtrage et gestion connue de la gamme de produits FL SWITCH 2000 est également disponible sur les appareils IP67, ainsi que des versions spéciales PROFINET.

Switchs manageables pour CEI 61850/IEEE 1613

Switchs manageables selon CEI 61850 pour le montage sur rail DIN et en rack  

Les switchs manageables 3000E et 4800E sont conformes aux exigences des normes CEI 61850 et IEEE 1613

Les switchs manageables 3000E (sur rails DIN) et 4800E (pour les armoires de 19") conviennent tout particulièrement aux installations électriques et sont conformes aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Ils vous assurent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes, grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, à une grande plage de température et à une résistance extrême aux vibrations et aux chocs.

Switchs manageables avec fonctions de routeur

Layer-3-Switch et switch NAT avec fonction de routeur  

Les switchs manageables avec fonction de routeur vous permettent de segmenter votre réseau

Pour une plus grande stabilité et sécurité du réseau, il est recommandé de le segmenter en plusieurs sous-réseaux. Les Layer-3-Switch GHS permettent de raccorder plusieurs sous-réseaux au réseau de l'entreprise du niveau supérieur et au réseau de la production.

Pour les machines ou les installations avec la même plage d'adresses IP, les switchs NAT permettent une connexion facile au réseau supérieur grâce à la technologie Network Address Translation. 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données