Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Switchs Raptor Les switchs Raptor permettent un fonctionnement fiable et sûr, même dans des conditions ambiantes extrêmes. La gamme de switchs manageables répond aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 et est idéale pour les applications dans les infrastructures critiques et l'alimentation électrique. Grâce à leur plateforme modulaire et à leurs fonctionnalités de sécurité complètes, les switchs Raptor allient sécurité et flexibilité en un seul appareil.

Des réseaux sécurisés pour les infrastructures critiques

Avantages :

  • Switchs manageables fiables répondant aux exigences des infrastructures critiques
  • Fonctionnement performant dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux certifications CEI 61850 et IEEE 1613
  • Plateforme évolutive pour répondre aux besoins changeants en matière de performance et de configuration
  • Montage flexible en rack 19" ou sur rails DIN
  • Fonctions de sécurité étendues pour protéger les réseaux d'infrastructures critiques
  • Haute densité de connexion et choix varié de modules de communication
  • Prise en charge d'applications partenaires pour la gestion du réseau, certains domaines d'application ou la sécurité
Domaines d'utilisation

Applications

Le réseau intelligent est une évolution continue pour les fournisseurs d'électricité et les technologies, ainsi que pour les réglementations, qui jouent un rôle clé dans la modernisation du réseau. Afin de garantir l'interopérabilité, la sécurité et l'intégration des systèmes pour des architectures évolutives et flexibles, les réseaux électriques modernes nécessitent l'adoption de normes mondiales telles que la norme CEI 61850.

Les switchs Raptor répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850 et IEEE 1613, et sont spécialement conçus pour une utilisation dans le domaine de l'alimentation et de la distribution. Même dans des conditions environnementales extrêmes, les switchs manageables fonctionnent de manière fiable et efficace.

Propriétés produit


Caractéristiques de sécurité

Protégez votre réseau grâce aux fonctions de sécurité étendues

Protection de votre réseau d'infrastructure critique

Les infrastructures critiques exigent un niveau de protection élevé. Pour protéger votre réseau contre les attaques de pirates ou les accès non autorisés, les switchs Raptor offrent donc des fonctionnalités de sécurité étendues.

Des fonctions telles que les VLAN permettent de segmenter les réseaux. La communication entre les différents segments peut être contrôlée et gérée. L'authentification des utilisateurs et la prise en charge de Syslog permettent de surveiller de manière fiable les modifications apportées au matériel du réseau. D'autres fonctions de sécurité comme le pare-feu intégré, la fonction NAT ou IPsec garantissent un réseau sûr.

Les switchs sont conformes aux normes CEI 61850 et IEEE 1613

Les switchs manageables sont conformes aux exigences élevées des normes CEI 61850 et IEEE 1613

Switchs manageables pour les exigences élevées

Pour les applications exigeantes dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, les switchs manageables doivent résister à des conditions environnementales extrêmes. C'est pourquoi les switchs Raptor répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850 et IEEE 1613.

Les switchs manageables se distinguent également par une immunité élevée aux perturbations électromagnétiques, une plage de température étendue (-40 °C à +85 °C) ainsi qu'une résistance extrême aux chocs et aux vibrations. Ils fonctionnent de manière fiable, même dans des réseaux exigeants.

Conception modulaire des switchs

La plateforme modulaire des switchs Raptor offre de nombreuses possibilités

Conception modulaire des switchs

Les switchs modulaires Raptor proposent une plateforme adaptable. Ils peuvent être complétés individuellement par différents modules d'alimentation et de communication. Le nombre de ports peut également être augmenté grâce à un module d'extension. Par exemple, les options de module SFP offrent des possibilités d'adaptation supplémentaires.

Les exigences telles que la performance évolutive du réseau, la vitesse élevée ou les longues durées de fonctionnement sont satisfaites. La modularité de nos switchs améliore la fiabilité de la gestion de l'énergie sur le réseau, réduit le coût total de l'exploitation et les charges d'exploitation.

Switchs manageables EP 7200, 7400 et 7500

Les switchs manageables au design plat de 19 pouces disposent d'un ensemble de fonctions performantes de couche 2 et de couche 3. Les variantes EP 7400 et EP 7500 peuvent être personnalisées grâce à un total de quatre modules de communication différents ainsi qu'à deux différents modules d'alimentation. Les switchs manageables EP 7400 peuvent être complétés par des fonctions Power over Ethernet, les variantes EP 7500 ajoutent des fonctions de sécurité supplémentaires au boîtier basique.

Contrairement aux versions modulaires EP 7400 et EP 7500, les switchs manageables de la série EP 7200 disposent d'options de port Ethernet prédéfinies. Avec jusqu'à 32 ports, les switchs manageables EP 7200 disposent d'une densité de ports élevée et d'un ensemble de fonctions de couche 3 (Lite).

Structure des switchs manageables EP 7400 et 7500
Écran couleur
Diagnostic d'erreurs rapide
Carte SD
Il existe au total deux emplacements pour cartes SD
Port de gestion
Désactivable
Alimentation modulaire
Combinaison individuelle de deux blocs d'alimentation possible
LED de diagnostic
Détection rapide et facile des erreurs
Les switchs modulaires Raptor proposent une plateforme adaptable. Ils peuvent être complétés individuellement par différents modules d'alimentation et de communication.
Bloc terminal de puissance
Aperçu simple des raccordements des contacts d'alimentation et d'alarme
Modules de communication
Choix de six modules de communication différents au total
Modules de ports supplémentaires
Prend en charge un module SFP à 4 ports ou des connexions d'appareils supplémentaires

Liste des produits

Les switchs manageables EP 7200, 7400 et 7500 en détail :

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Caractéristiques
Couche 2 oui oui oui
Couche 3 oui oui oui
Routage statique jusqu'à 64 jusqu'à 4089 jusqu'à 4089
Open Shortest Path First (OSPF) jusqu'à 64 jusqu'à 1358 jusqu'à 1358
Routing Information Protocol (RIP) jusqu'à 64 jusqu'à 1358 jusqu'à 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) jusqu'à 8 jusqu'à 15 jusqu'à 15
Alimentations redondantes oui oui oui
Cryptage AES 128 bits oui oui oui
Horloge transparente 1588V2 oui oui oui
Sécurité des ports oui oui oui
IPSEC/VPN non non oui
Pare-feu dynamique non non oui
NAT non non oui
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Switchs manageables EP 6400 et 6500

Les appareils compacts sur rails DIN, dotés d'un large éventail de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3, prennent en charge jusqu'à 16 ports Ethernet. Ici aussi, les variantes EP 6500 disposent de fonctions de sécurité supplémentaires.

Liste des produits

Les switchs manageables EP 6400 et 6500 en détail :

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Caractéristiques
Couche 2 oui oui
Couche 3 oui oui
Routage statique jusqu'à 4 089 jusqu'à 4 089
Open Shortest Path First (OSPF) jusqu'à 1 358 jusqu'à 1 358
Routing Information Protocol (RIP) jusqu'à 1 358 jusqu'à 1 358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) jusqu'à 15 jusqu'à 15
Alimentations redondantes oui oui
Cryptage AES 128 bits oui oui
Horloge transparente 1588V2 oui oui
Sécurité des ports oui oui
IPSEC/VPN non oui
Pare-feu dynamique non oui
NAT non oui
Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Switchs manageables EP 4200 et 5200

Les switchs manageables EP 4200 et EP 5200 sont les puissants switchs de couche 2 de la gamme Raptor. L'EP 5200 offre jusqu'à 28 ports Ethernet au format 19", tandis que l'EP 4200, en tant que variante compacte sur rail DIN, prend en charge jusqu'à 16 ports Ethernet.

Liste des produits

Les switchs manageables EP 4200 et 5200 en détail :

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

Caractéristiques
Couche 2 oui oui
Alimentations redondantes oui oui
Cryptage AES 128 bits oui oui
Mise en œuvre PTP de bout en bout oui oui
Sécurité des ports oui oui
Vers la liste des produits Vers la liste des produits