Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Switchs manageables 3000 et 4000

Quatre switchs manageables avec redondance en anneau étendue

La redondance en anneau étendue des switchs 3000 et 4000 permet des temps de commutation minimaux en cas de défaillance

Structure de réseaux puissants

Les switchs manageables des gammes 3000 et 4000 garantissent un réseau sans risques de défaillance. Grâce à la redondance en anneau étendue, ils permettent des temps de commutation de seulement 15 ms avec plusieurs centaines de switchs dans l'anneau en cas de défaillance. Il est possible de coupler jusqu'à trois anneaux pour une tolérance aux erreurs maximale. Vous pouvez également utiliser des anneaux doubles redondants.

Pour la commande réseau, les switchs permettent jusqu'à 64 VLAN, un filtre de multidiffusion et la fonctionnalité trunking. En outre, la gamme 4000 offre deux ports Gigabit en tant que port cuivre, fibre optique ou SFP pour la connexion à un réseau supérieur.

Diagramme avec un cadenas représentant les mécanismes de sécurité

Les switchs manageables 3000 et 4000 offrent une série de mécanismes de sécurité

Fonctions informatiques et de sécurité

Les switchs 3000 et 4000 sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Il offrent en outre différentes fonctions de sécurité permettant de sécuriser votre réseau :

  • Comptes d'utilisateur
  • Port Security (24 adresses MAC/port)
  • Authentification IEEE 802.1x RADIUS
  • HTTPS
Femme assise devant un ordinateur portable configurant et diagnostiquant des switchs ethernet

La gestion basée sur le web est simple d'utilisation et propose différents rôles utilisateurs

Utilisation conviviale

La configuration et le diagnostic des switchs ethernet se fait par gestion basée sur le web, SNMP ou une interface série. La gestion basée sur le web orientée utilisateur des switchs manageables 3000 et 4000 vous permet une utilisation particulièrement conviviale. Les pages web configurables et les rôles utilisateurs garantissent une présentation claire.

Switchs manageables selon CEI 61850-3

Les variantes E des switchs manageables 4000 sont adaptées à une utilisation selon CEI 61850-3 et IEEE 1613

Variantes pour une utilisation selon CEI 61850/IEEE 1613

Les variantes E 4800E (pour les armoires 19") sont particulièrement adaptées aux installations électriques. Elles répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Elles vous garantissent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes. Cela est possible grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, une plage de température étendue et une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.

Présentation des FL SWITCH 3000 et 4000

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Contact d'alarme oui oui
Plage de température -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (sur les modèles sélectionnés) -40 °C ... +75 °C
Classe de protection IP20 IP20
Tension d'alimentation 24 ... 48 V DC 24 ... 48 V DC
Fonctions de filtres
Quality of Service oui oui
VLAN oui oui
Multicast/IGMP-Snooping oui oui
Redondance
Rapid Spanning Tree (RSTP) oui oui
Client/manager MRP non/non non/non
Fast Ring Detection (FRD) non non
Large Tree Support non non
Redondance en anneau étendue 15 ms oui oui

Présentation des FL SWITCH 3000 et 4000

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Fonctions de gestion
Port Configuration, Statistics and Utilization oui oui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oui oui
Address Conflict Detection (ACD) non non
Serveur DHCP non non
Command Line Interface (CLI) non non
Protocoles d'automatisation
PROFINET Conformance Class A A
PROFINET-Device non non
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast non non
Homologations ATEX, CEIEx, (toutes les homologations dans les modèles sélectionnés) ATEX, CEIEx, CEI 61850-3 (toutes les homologations dans les modèles sélectionnés)
Vers la liste des produits Vers la liste des produits