Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de communication industrielle

Switchs PoE non manageables Les switchs ​non manageables Power over Ethernet​ (​PoE​) des séries 1000 et 1100 permettent d'alimenter des terminaux ​en énergie et en données à l'aide d'un seul et même câble Ethernet​​. ​Grâce à la grande plage de température, vous pouvez également en utiliser certaines variantes dans des conditions ambiantes hostiles. Certains modèles disposent également de ports SFP, qui offrent une flexibilité supplémentaire en fonction des exigences en matière de distance.

Switchs PoE non manageables des séries 1000 et 1100
Applications Power over Ethernet avec caméras de surveillance

Les switchs non manageables de la série 1000 sont parfaitement adaptés aux utilisations avec un débit de données élevé, telles que les caméras Power over Ethernet

Puissance et débit de données élevés des switchs Power over Ethernet

Les switchs Power over Ethernet de la série 1000 sont conformes à la norme IEEE 802.3 at (​PoE​+) et sont donc en mesure de fournir à l'appareil ​Powered​ Device (PD) une puissance allant jusqu'à 30 W avec 48 V DC. La distance maximale de transmission est de 100 mètres et permet d'alimenter des appareils PD très éloignés.

Si votre utilisation exige un débit de données élevé en raison de caméras haute résolution, la série FL SWITCH​ 1000 PoE comprend également des versions Gigabit. Les appareils sont aussi compatibles avec les trames Jumbo, ce qui augmente en outre l'efficacité des réseaux avec des débits de données élevés.

Switchs PoE non manageables

Connexions stables

Grâce aux messages priorisés par la Quality of Service (QoS), les switchs PoE offrent à la fois une grande qualité de transmission élevée et des connexions particulièrement stables et fiables. Il en résulte une transmission sans erreur ni perturbation.

Présentation des switchs non manageables Power over Ethernet 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Plage de température 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (sur les modèles sélectionnés)
Mode de protection -40 °C ... +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (sur les modèles sélectionnés)
Power over Ethernet Power Budget IP30 IP30
Particularités - Oui (sur les modèles sélectionnés)
Homologations 30 W par port | 120 W par switch 30 W par port | 60 W/120 W par switch (sur les modèles sélectionnés)
Zur Produktliste Zur Produktliste Switchs Ethernet industriels