Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Switchs manageables TSN Avec les switchs TSN manageables de Phoenix Contact, vous pouvez créer des applications avec une synchronisation temporelle précise. Vous garantissez ainsi une communication en temps réel et une disponibilité accrue dans vos réseaux d'automatisation.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – la nouvelle technologie Ethernet

Time-Sensitive Networking est un ensemble de standards conçu pour améliorer les propriétés en temps réel des réseaux Ethernet actuels. Il s'agit donc de plusieurs standards individuels actuellement définis dans le groupe d'action TSN de l'organisation de normalisation IEEE 802.1.

Ethernet TSN n'est cependant pas un protocole de communication indépendant mais définit des fonctions. Ces fonctions peuvent à leur tour être utilisées par différents protocoles tels que OPC UA ou PROFINET.

Configuration TSN conviviale

Configuration simple de PROFINET-TSN via l'ingénierie PROFINET 2.4

Profil PROFINET TSN

Les switchs manageables TSN des séries 2300 et 5900 prennent en charge le profil PROFINET-TSN :

  • IEEE 802.1AS (synchronisation horaire précise)
  • Frame Preemption
  • Stream-Management par PROFINET

La configuration TSN est très facile. Les FL SWITCH TSN 2300 et 5900 permettent une configuration TSN conviviale via l'ingénierie PROFINET 2.4. La configuration du transfert de données isochrone est aussi simple qu'avec le PROFINET RT classique.

Logo du standard TSN CC-Link IE

Norme moderne à l'ère de l'Industrie 4.0

Profil TSN CC-Link IE

Les switchs manageables FL SWITCH TSN 2300 et 5900 prennent également en charge le profil TSN CC-Link IE. La spécification TSN CC-Link IE combine la largeur de bande Ethernet Gbit avec l'ensemble de fonctionnalités TSN :

  • Synchronisation temporelle (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

Les mécanismes TSN augmentent la performance, la robustesse et la disponibilité des réseaux actuels.

Switch manageable TSN 2300 et 5900

Switchs TSN pour une mise en œuvre de TSN sans changer l'appareil

Technologie éprouvée et prête pour l'avenir dans un seul appareil

Grâce à la prise en charge de toutes les fonctions de la série FL SWITCH 2000, les appareils FL SWITCH TSN 2300 et FL SWITCH 5900 peuvent également être utilisés dans des applications classiques. Configurez avec le switch TSN de Phoenix Contact une migration facile de votre solution de réseau actuel vers les architectures TSN modernes.

Présentation des switchs manageables TSN

Faites-vous une idée des propriétés techniques des switchs 2300 et 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s, 10 Gbit/s
Trames Jumbo Oui Oui
Contact d'alarme Oui (sortie TOR) -
Plage de température -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tension d'alimentation 12 V DC ... 57 V DC (redondant) 100 V AC ... 240 V AC
Fonctions de filtres Quality et Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality et Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redondance RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Fonctions de management Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Fonctions de diagnostic Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Synchronisation temporelle Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cybersécurité - Accès réseau MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocoles d'automatisation PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering
Fonctions TSN Profil PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN Profil PROFINET TSN, Stream Management, CC-Link IE TSN
Homologations Homologations maritimes, ATEX, IECEx -