Avec 1:1-NAT, une adresse IP du réseau de niveau supérieur (WAN) est attribuée à chaque abonné du LAN. L'abonné est alors accessible depuis le WAN via cette adresse qui lui a été attribuée. Avantage : la configuration d'une passerelle ou d'un routeur dans WAN n'est pas nécessaire. La communication peut aussi bien être établie depuis le LAN que le WAN, et n'est pas limitée aux protocoles dédiés. Inconvénient : pour chaque appareil accessible dans le LAN, une adresse IP doit être réservée dans le WAN.
Switchs NAT
Les switchs avec la fonction de routage NAT allient commutation et routage dans un seul appareil sur rail DIN. Pour les machines ou les installations avec la même plage d'adresses IP, les switchs NAT permettent une connexion facile au réseau supérieur grâce à la technologie Network Address Translation.
Les ports du switch NAT peuvent être utilisés individuellement comme port LAN ou WAN
Particulièrement flexible
Le FL NAT 2000 offre une grande flexibilité grâce à une répartition individuelle de ses huit ports en ports LAN et WAN. Vous pouvez ainsi utiliser le NAT 2000 comme simple switch NAT, avec un port WAN et sept ports LAN. Un switch supplémentaire dans l'installation n'est pas nécessaire.
Vous pouvez également utiliser le switch NAT pour le raccordement d'une machine à plusieurs réseaux de niveau supérieur, p. ex. aux réseaux de production et de diagnostic. Vous pouvez alors choisir parmi les différents mécanismes NAT : NAT 1:1, virtual NAT, IP Masquerading et Port Forwarding.
Intégration rentable dans des réseaux de niveau supérieur : avec adressage (NAT) virtuel
Si des machines de conception identique fonctionnent en parallèle dans un réseau, chaque machine doit être configurée individuellement pour pouvoir être intégrée au réseau de communication de niveau supérieur. Ce n'est que de cette manière qu'elles pourront être intégrées au réseau de communication de niveau supérieur. Différents mécanismes NAT vous permettent d'exploiter des unités complètes de production ayant le même espace d'adressage IP, sans devoir configurer individuellement les machines.
Présentation des mécanismes NAT Mécanismes NAT pris en charge par les switchs NAT
Le Virtual NAT combine le 1:1-NAT avec un niveau de routeur virtuel. Dans ce niveau de routeur, l'adresse est mappée depuis le LAN et ensuite transmise au WAN, comme un routage standard, depuis le niveau intermédiaire virtuel. Avantage : seule une adresse IP depuis le WAN est nécessaire, pour l'interface NAT elle-même. Inconvénient : dans le WAN, la route vers le réseau (virtuel) doit être communiquée, et l'interface NAT-WAN saisie comme adresse de passerelle ou NextHop.
Avec l'IP Masquerading, l'appareil NAT fonctionne comme un genre de représentant, ce qui signifie que tous les appareils LAN avec l'adresse d'interface NAT-WAN communiquent vers l'extérieur. Une différenciation des différents abonnés LAN est alors réalisée en utilisant les différents ports TCP/UDP. Avantages : aucune autre adresse WAN n'est requise, excepté celle pour l'appareil NAT lui-même. La configuration d'une passerelle ou d'un routeur dans WAN n'est pas nécessaire. Inconvénient : la communication entre les abonnés WAN et LAN n'est possible que via la redirection de port (Port Forwarding).
Le Port Forwarding vous permet d'accéder à un certain service d'un abonné LAN depuis le réseau WAN. Pour obtenir la redirection vers l'abonné LAN souhaité, l'interface WAN de l'appareil NAT est adressée avec un numéro de port TCP/UDP défini.
Le FL NAT 2000 prend en charge les mécanismes de redondance RSTP et MRP
Redondance dans LAN et WAN
Afin de garantir une fiabilité élevée aussi bien à l'intérieur de l'installation que lors de la liaison aux réseaux de niveau supérieur, les FL NAT 2000 côté LAN et WAN prennent en charge les mécanismes de redondance.
Pour la liaison redondante aux interfaces WAN de niveau supérieur, vous pouvez intégrer le NAT 2000 avec deux ports WAN dans un anneau RSTP.
Côté LAN, vous pouvez aussi bien utiliser RSTP que MRP comme maître ou client, afin de raccorder de manière redondante des parties d'une machine au switch NAT.
Les switchs NAT sont compatibles avec les fonctions PROFINET
Compatibilité PROFINET dans le LAN
Côté LAN, les NAT 2200 et NAT 2300 proposent une intégration PROFINET complète :
- Intégration dans les environnements de commande PROFINET, p. ex. TIA ou PC Worx
- Prise en charge MRP pour augmenter la disponibilité
- LLDP pour la détermination de la topologie
- Définition des priorités PROFINET basées sur le matériel
- Diagnostic avancé pour PROFINET
Présentation du FL NAT 2000
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
| Contact d'alarme | non | oui | oui |
| Plage de température | 0 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tension d'alimentation | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC (redondant) | 12 ... 57 V DC (redondant) |
| Fonctions NAT | NAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination) | NAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination) | NAT 1:1, Virtual NAT, IP Masquerading, Port Forwarding (source/destination) |
| Routing | Routage statique | Routage statique | Routage statique |
| Fonctions de filtres | |||
| Quality of Service | oui | oui | oui |
| VLAN | oui | oui | oui |
| Multicast/IGMP-Snooping | oui | oui | oui |
| Redondance | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | oui | oui | oui |
| Client/manager MRP | non/oui | oui/oui | oui/oui |
| Fast Ring Detection (FRD) | non | oui | oui |
| Large Tree Support | non | oui | oui |
| Redondance en anneau étendue 15 ms | non | non | non |
Présentation du FL NAT 2000
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Fonctions de gestion | |||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | oui | oui | oui |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | oui | oui | oui |
| Address Conflict Detection (ACD) | oui | oui | oui |
| Serveur DHCP | Basé sur port | Basé sur pool/port, option 82 | Basé sur pool/port, option 82 |
| Command Line Interface (CLI) | oui | oui | oui |
| Protocoles d'automatisation | |||
| PROFINET Conformance Class | A | B | B |
| PROFINET-Device | non | oui | oui |
| EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast | oui | oui | oui |
| Homologations | - | Homologations maritimes, ATEX, IECEx | Homologations maritimes, ATEX, IECEx |
| Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |