Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Switch SPE

Switchs SPE manageables Communication Ethernet continue jusqu'au niveau terrain

Single Pair Ethernet (SPE) permet une communication continue basée sur IP, du capteur jusqu'au cloud. La transmission d'Ethernet ne se fait alors que par une seule paire de fils. Cela assure une connexion simple et peu encombrante des capteurs et actionneurs du niveau terrain. Outre la transmission de données, l'installation bifilaire peut également être utilisée pour l'alimentation simultanée des terminaux via PoDL - Power over Data Line.

Les switchs SPE manageables de Phoenix Contact vous permettent d'intégrer des capteurs modernes avec interface Single Pair Ethernet dans le réseau Ethernet existant. Vous garantissez ainsi un accès direct aux données du niveau terrain.

Avantages :

  • Grandes distances jusqu'à 1 000 m grâce au standard SPE 10 BASE-T1L
  • Sous-systèmes ou passerelles non requis, complexité réduite
  • Installation simple et peu encombrante grâce à la transmission des données et à l'alimentation électrique via une seule paire de fils
  • Utilisation universelle avec tous les protocoles basés sur Ethernet et IP
  • Caractéristiques éprouvées FL SWITCH-2300 du switch manageable, en plus des fonctionnalités SPE

Technologie Single Pair Ethernet Intégration directe de capteurs et appareils de terrain

La technologie Single Pair Ethernet permet la transmission de données basée sur Ethernet via une seule paire de fils. Cela permet de connecter des capteurs et des actionneurs du niveau terrain sans passerelles ni sous-systèmes supplémentaires. Les capteurs et actionneurs sont alimentés en électricité sur la même paire de fils via Power over Data Line (PoDL). La technologie de transmission moderne assure une communication Ethernet peu encombrante et peu coûteuse, du capteur jusqu'au cloud.

Propriétés produit


Carte d'images interactive : propriétés produit des switchs SPE manageables
Alimentation
En plus de la transmission de données via Ethernet, la technologie SPE permet également d'alimenter simultanément des terminaux. Comme les appareils sont alimentés par la même paire de fils, les frais d'installation et l'espace requis pour le câblage terrain sont minimisés. La technologie PoDL (Power over Data Line) permet de transmettre jusqu'à 50 W de puissance utile. Avec PoDL Class 11, le switch SPE manageable propose une classe de puissance 24 V. Les capteurs ou appareils de terrain sont alimentés avec jusqu'à 3,2 W.
Norme SPE 10 BASE-T1L
Avec la norme SPE 10 BASE-T1L, les grandes distances deviennent possibles. La norme définit le câblage de données avec une seule paire de fils et une distance de transmission allant jusqu'à 1 000 mètres. Le switch SPE manageable permet, sur huit ports SPE, la connexion d'appareils SPE au standard 10 BASE-T1L. De grandes distances sont ainsi possibles sans système de bus de terrain supplémentaire.
Éprouvés et évolutifs dans un même appareil
Le switch ethernet manageable SPE convainc par ses fonctions éprouvées. Outre les fonctions SPE, le commutateur SPE prend en charge toutes les fonctions de la célèbre série FL SWITCH 2300. Le switch dispose par exemple de nombreuses fonctions de redondance et de sécurité pour la mise en œuvre de réseaux à l'épreuve du temps.
Untitled X6MpZ
.
Topologie d'une usine

Compact et évolutif : Single Pair Ethernet dans l'automatisation des usines

Applications

Le switch manageable FL SWITCH 2303-8SP1 est idéal pour différentes applications de numérisation dans le domaine de l'automatisation des bâtiments, des usines et des processus ainsi que des infrastructures (transport, eau/eaux usées). Pour cela, la nouvelle technologie Single Pair Ethernet s'intègre facilement dans une infrastructure Ethernet existante.

Les switchs SPE manageables constituent la base d'une solution Single Pair Ethernet à l'épreuve du temps. Des capteurs intelligents peuvent être intégrés de manière économique en termes de ressources et de coûts. Il est possible de se passer de passerelles et sous-systèmes coûteux. Les données du niveau terrain sont connectées de bout en bout à Internet et au cloud.

Liste des produits

Présentation des switchs manageables FL 2303-8SP1 :

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Switch SPE manageable
Ports SPE 8 x 10 BASE-T1L
Ports cuivre RJ45 3 x 100/ 1000 BASE-TX
Alimentation des appareils SPE En option via PoDL (Power over Data Line)
Classe de puissance PoDL 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg)
Tension d'alimentation 18 V DC … 32 V DC
Fonctions manageables QoS en temps réel, fonctions de redondance et de sécurité
Interface de gestion Web, SNMP, CLI, Profinet-Device
Référence 1278397