Ethernet industriel

Un réseau aux possibilités illimitées

Un réseau aux possibilités illimitées

L'Ethernet industriel a fait ses preuves et s'est imposé dans l'automatisation, grâce à sa cohérence, sa rapidité et sa fiabilité extrême.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

  • Convertisseurs de média pour Ethernet
    Convertisseurs de média pour Ethernet

    Convertisseur de média autonome pour réseaux Ethernet : passage rapide à une transmission FO protégée contre les perturbations.

  • Cybersécurité
    Cybersécurité industrielle

    Les appareils de sécurité réglementent les accès au réseau et protègent ainsi les installations des influences dommageables.

  • Dispositif d'extension Ethernet
    Dispositif dextension Ethernet

    Système d'extension Ethernet intelligent, pour une mise en réseau facile des réseaux IP étendus.

  • Logiciel de gestion de réseau
    Logiciel de gestion de réseau

    Nombreux logiciels performants pour la commande et la gestion de votre installation d'automatisation.

  • Power over Ethernet
    Deux-en-un

    Vous trouverez ici un large éventail d'appareils PoE : de l'injecteur PoE, en passant par des switchs PoE, jusqu'au séparateur PoE

Rechercher dans Ethernet industriel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'Ethernet est synonyme de parfaite liberté dans la création de votre infrastructure. Avec les produits Ethernet industriel de Phoenix Contact, vous pouvez tirer profit de toutes les possibilités offertes par les réseaux Ethernet. Flexibilité, performances, cohérence et rapidité inégalées.

Avantages

  • Une seule et même source : la gamme Ethernet exhaustive, du connecteur à raccordement rapide au switch fédérateur
  • Sécurité très élevée grâce à une technologie de pare-feu dernier cri et à un concept unique de maintenance à distance
  • Des solutions et interfaces sans fil adaptées pour plus de flexibilité
  • Une gestion réseau simple avec logiciel intuitif pour une planification, surveillance et maintenance efficaces

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


PROFICLOUD

Communication sécurisée multi-sites


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données

Tout pour les réseaux industriels

Prêt pour la transmission de données de demain.

Tout pour les réseaux industriels
Informations complémentaires

Système de relais RIFLINE complete

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes vos applications de relais standard.

Système de relais RIFLINE complete
Vers les modules à relais

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer