Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Switchs Ethernet industriels – Switchs non manageables et manageables

Switchs Ethernet industriels – Switchs non manageables et manageables

La gamme de switchs Ethernet industriels comprend des switchs manageables et non manageables avec gigabit, PoE, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN symétriques. Vous restez ainsi flexible lors de l'installation de réseaux performants et sûrs, même dans des conditions difficiles : les ports en cuivre et à fibre optique ainsi que les fonctions de redondance permettent une mise en réseau flexible de vos installations et une segmentation simple de votre réseau industriel.

Nouveaux produits

Switchs manageables au format 19"
Switchs manageables pour les environnements exigeants
Switch Ethernet-APL
Switchs PoE non manageables
Switch non manageable au format REG
Switchs Raptor
Switchs manageables TSN

Switchs manageables au format 19"

Haute densité de ports pour les réseaux convergents

La nouvelle série FL SWITCH 5900 offre des performances de données élevées, des fonctions de sécurité étendues et des mécanismes TSN modernes. Les switchs manageables au format 19" avec des options de port flexibles sont la solution d'avenir pour les réseaux industriels exigeants.

Caractéristiques principales

  • Switch backbone 19" à haute densité de ports et options de ports flexibles
  • Jeu de fonctions TSN avec synchronisation temporelle précise
  • Fonctionnalités de sécurité complètes
  • Compatible avec la célèbre série de switchs manageables 2000
  • Alimentation redondante en option

Avantages

  • Solutions de réseau robustes, hautement disponibles et sécurisées
  • Possibilités étendues pour la construction d'applications à délai de réponse critique
  • Une mise en service facile et rapide.
  • Une multitude de variantes pour répondre aux exigences les plus élevées
  • Transmission rapide et efficace des données

Switchs manageables robustes

Solution idéale dans les environnements exigeants

Les switchs de niveau 2 de la gamme Raptor permettent un fonctionnement fiable, même dans des conditions ambiantes extrêmes. La gamme Raptor répond aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613 et est donc idéale pour les applications dans les infrastructures critiques.

Caractéristiques principales

  • Ensemble performant de fonctions de niveau 2
  • Vitesse élevée grâce au support GBit
  • Plage de température étendue (-40 °C … +70 °C)
  • Nombre de ports élevé

Avantages

  • Certifications CEI 61850 et IEEE 1613 pour une utilisation fiable même dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Possibilités d'installation flexibles avec un montage en rack 19" ou sur rails DIN
  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la diversité des versions

Switch Ethernet-APL pour l'industrie des process

Ethernet jusqu'au niveau terrain

L'Ethernet-APL permet une transmission sûre et efficace des données dans l'industrie des process. Le switch de terrain Ethernet-APL est utilisé pour intégrer des capteurs dans le réseau Ethernet via une connexion Ethernet à deux fils. Les données du niveau terrain sont ainsi directement disponibles.

Caractéristiques principales

  • Transmission de données via une seule paire de fils
  • Utilisation en zones ATEX possible (zones 0, 1 et 2)
  • Franchissement de grandes distances : longueur du tronc jusqu'à 1 000 m, tracés jusqu'à 200 m
  • Communication du switch également possible avec les appareils PROFIBUS PA
  • Nombre élevé de ports avec un total de 24 ports APL

Avantages

  • Accès direct aux données des capteurs du niveau terrain
  • Réduction du câblage, car aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire
  • Complexité réduite, sous-systèmes ou passerelles non requis
  • Modernisation rentable des installations grâce à l'utilisation du câblage de bus de terrain existant

Switchs PoE non manageables

Alimentation PoE des appareils de terrain

Les switchs PoE (Power over Ethernet) non manageables permettent d'alimenter jusqu'à huit terminaux en énergie et en données à l'aide d'un seul et même câble Ethernet. Certains modèles disposent également de ports SFP, qui offrent une flexibilité supplémentaire en fonction des exigences en matière de distance.

Caractéristiques principales

  • Switchs GBit non manageables avec jusqu'à huit ports Power over Ethernet
  • Conforme à la norme IEEE 802.3 af / at / bt
  • Budget de puissance jusqu'à 240 W
  • Messages QoS priorisés (Quality of Service)
  • Variante disponible avec un indice de protection élevé IP67

Avantages

  • Priorisation du trafic de données : stabilité accrue du réseau et disponibilité des installations
  • Possibilités d'utilisation flexibles grâce à la diversité des versions
  • Haute performance pour les applications à haut débit de données

Switchs REG pour l'installation de bâtiment

Installation peu encombrante et simple

Les switchs non manageables au format REG peuvent être intégrés directement dans les armoires de distribution de l'installation électrique grâce à leur installation simple et peu encombrante. Les composants réseau robustes et performants permettent de réaliser facilement la mise en réseau des bâtiments.

Caractéristiques principales

  • Format REG
  • Version Power over Ethernet (PoE) avec jusqu'à 30 W de puissance par port
  • Prend en charge l'Ethernet à faible consommation d'énergie
  • Vitesse particulièrement élevée grâce au support GBit

Avantages

  • Frais d'installation et encombrement minimaux grâce au format REG
  • Temps de câblage réduit : les appareils de raccordement sont directement alimentés par Power over Ethernet
  • Mise en service rapide grâce au Plug and Play
  • Simple d'utilisation, car aucune configuration n'est nécessaire

Switchs manageables pour les exigences élevées

Utilisation dans les infrastructures critiques

Les switchs Raptor permettent un fonctionnement fiable et sûr dans des conditions ambiantes extrêmes. La gamme Raptor répond aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Les switchs sont parfaitement adaptés aux applications dans les infrastructures critiques et à l'alimentation électrique.

Caractéristiques principales

  • Plateforme évolutive pour répondre aux besoins changeants en matière de performance et de configuration
  • Haute densité de connexion et choix varié de modules de communication
  • Options de montage en rack standard 19'' ou sur rail DIN flexibles

Avantages

  • Switchs manageables fiables répondant aux exigences élevées des infrastructures critiques
  • Fonctionnement performant, même dans des conditions environnementales extrêmes grâce aux certifications CEI 61850 et IEEE 1613
  • Fonctions de sécurité étendues pour protéger les réseaux d'infrastructures critiques

Switchs manageables TSN

Réseaux Ethernet compatibles temps réel

Avec les switchs TSN manageables, vous pouvez créer des applications avec une synchronisation temporelle précise. Vous garantissez ainsi une communication en temps réel et une disponibilité accrue dans vos réseaux d'automatisation. Dès à présent, de nouvelles variantes avec connexion en fibre optique sont disponibles.

Caractéristiques principales

  • Synchronisation temporelle précise (IEEE 801.2AS et IEEE 1588v2) et préemption de trames (IEEE 802.1Qbu)
  • Prise en charge du profil CC-Link IE TSN
  • Stream-Management par PROFINET
  • Avec toutes les caractéristiques éprouvées du FL SWITCH 2300

Avantages

  • Les switchs TSN augmentent la performance, la robustesse et la disponibilité des réseaux industriels
  • Nouvelles possibilités étendues pour la construction d'applications à délai de réponse critique
  • Utilisables dans des applications classiques, aucun remplacement d'appareil n'est nécessaire en cas d'introduction future de TSN

Switchs non manageables


Les switchs industriels non manageables de Phoenix Contact marquent des points grâce à leur nombre variable de ports et à leur forme de construction étroite. Selon l'application, nous vous proposons des switchs non manageables dotés de différentes fonctions.

  • Pour les applications standard : les switchs non manageables de la série 1000 convainquent avec des formes de construction compactes et des possibilités de montage flexibles. Les variantes 1100 disposent en outre de vitesses de transmission de l'ordre du gigabit. Grâce aux accessoires de montage, vous pouvez également monter le FL SWITCH 1000 à plat dans l'armoire électrique ou au mur.
  • Pour l'installation sur le terrain : les séries 1600 et 1700 sont particulièrement résistantes aux influences environnementales.
  • Au format 19" : les switchs non manageables des séries 1800 et 1900 sont parfaitement adaptées pour une utilisation dans des centres de calcul et salles de contrôle.
  • Avec Power over Ethernet (PoE) : les switchs PoE non manageables de la série 1000 permettent d'alimenter jusqu'à huit terminaux en énergie et en données via le même câble Ethernet.

Switchs manageables pour les applications d'automatisation universelles


Les switchs manageables des gammes 2000 et 5900 permettent une gestion rentable de votre réseau Ethernet grâce à leur mise en service simple et à leurs nombreuses variantes. Outre des fonctions avancées, ils permettent également la communication par fibre de verre et sont dotés de nombreuses caractéristiques de sécurité.

  • Pour le montage sur rail DIN : les variantes 2000, 2100, 2200 et 2300 se montent de manière classique sur rail DIN.
  • Au format 19" : les switchs de la gamme 5900 conviennent au montage en rack et constituent l'interface idéale entre l'OT et l'IT.
  • Avec fonctionnalité de routage : les variantes NAT de la gamme 2000 permettent une connexion simple de machines ou d'installations avec la même plage d'adresses IP au réseau de niveau supérieur. Elles allient switch et routeur dans un appareil sur rail DIN.
  • Pour l'installation sur le terrain : grâce à l'indice de protection IP67, les variantes 2600 et 2700 sont adaptées à l'utilisation sur le terrain et sont particulièrement compactes et robustes.

En outre, certaines variantes prenant en charge les tous derniers standard de communication sont également disponibles :

  • Les FL SWITCH TSN 2300 et FL SWITCH 5900 prennent en charge Time-Sensitive Networking (TSN) pour la réalisation de réseaux Ethernet en temps réel.
  • Le switch Ethernet Single Pair prend en charge le standard SPE 10 BASE-T1L et permet ainsi une communication continue basée sur IP jusqu'au niveau terrain.
  • Avec le switch Ethernet-APL, vous assurez la connexion Ethernet à deux fils directe de capteurs ou d'appareils de terrain dans les applications techniques de process et les zones à risque d'explosion.

Switchs manageables pour les exigences élevées


Pour les applications dans l'infrastructure (critique), il existe des variantes spéciales de switch qui répondent aux certifications et normes spécifiques de cette industrie.

  • Pour le secteur de l'énergie : les switchs modulaires Raptor sont conçus pour répondre aux exigences élevées des secteurs de l'infrastructure critique et de l'énergie. Ils permettent des connexions réseau sûres, fiables et performantes dans des environnements exigeants et se distinguent par des fonctionnalités de sécurité étendues et une certification CEI 61850.
  • Pour les applications dans l'infrastructure : ici, les switchs manageables des séries 3000 et 4000 sont le meilleur choix. Ils combinent des fonctions étendues de diagnostic, de performance et de sécurité.
  • Pour les applications PoE : des variantes PoE sont disponibles pour l'alimentation en données et en alimentation électrique via un seul câble Ethernet.

Logiciel de gestion de réseau


FL Network Manager

Le FL Network Manager facilite la configuration et la gestion du firmware

Le logiciel de gestion de réseau FL Network Manager vous permet de mettre votre réseau en service rapidement et simplement. Le logiciel vous assiste dans les étapes suivantes :

  • Analyse du réseau actuel
  • Attribution d'adresses IP et configuration d'appareils
  • Configuration multi-appareils
  • Gestion des fichiers de configuration
  • Mise à jour du firmware
  • Création de scripts SNMP