UT 6-MTL - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3046145

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec languette d'actionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Reconnaissance mondiale : raccordement vissé ayant fait ses preuves dans le monde entier
Sans entretien et résistant aux vibrations grâce au principe Reakdyn breveté
Coupure conviviale des circuits électriques par sectionneurs à levier amovibles
Gain de place et flexibilité grâce au raccordement de deux conducteurs identiques
Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité
Faible auto-échauffement grâce aux forces de contact élevées
Un maximum d'efficacité dans un minimum d'espace - grâce à un pontage intégré, les connexions sont reliées entre les différents niveaux