Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STME 6-DIO/L-R HV - Composant du bloc de jonction
3035691

Composant du bloc de jonction, Lorsque plusieurs bloc de jonction à diodes sont juxtaposés sur un profilé, ils doivent être séparés par une plaque d'écartement., avec diode intégrée P1000M, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2 , coloris: gris

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement de câbles solaires standard jusqu'à 10 mm² et 7,5 mm de diamètre extérieur
La plaque d'écartement DP-STMED 6 garantit un écart suffisant entre deux bloc de jonction à diodes voisins.
Type compact et forme identique pour la mise en place de boîtiers compacts de couplage de générateurs
Des orifices fonctionnels traversants permettent de regrouper facilement les phases PV individuelles avec ponts enfichables