The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Communication en duplex intégral avec le NearFi

NearFi – communication en temps réel

Transmission en duplex intégral de tous les protocoles Ethernet

La transmission des protocoles Ethernet en temps réel exige une communication en duplex intégral – donc simultanée dans les deux sens.

Le NearFi utilise deux connexions de 60 GHz (une liaison montante et une descendante) parallèles, sur différentes bandes de fréquence, afin de permettre le fonctionnement en duplex intégral.

Ainsi, cette technologie est également adaptée aux solutions futures, telles que TSN, OPC UA, etc.

Transmission synchrone par bits par opposition à la transmission asynchrone par paquets

La transmission par bits s'effectue sans latence

Transmission par bits

Le NearFi utilise une méthode de transmission synchrone et par bits. Celle-ci permet une communication sans contact en temps réel, de sorte que tout protocole Ethernet est transmis instantanément.

À ce jour, toutes les autres technologies de transmission radio reposent sur la transmission par paquets. Cela entraîne toujours une latence considérable car les paquets sont d'abord reçus, puis reconditionnés et envoyés sans fil. Du côté du destinataire, le paquet radio doit être reçu, déballé et renvoyé. Cette procédure comprend de nombreuses opérations asynchrones qui entraînent de la latence et qui ne sont plus du tout nécessaires avec la nouvelle technologie de transmission de Phoenix Contact.

Diagramme de la transmission de l'énergie par induction

Transmission de l'énergie par induction via un champ magnétique

Transmission de l'énergie par induction

La transmission de l'énergie jusqu'à 50 W (jusqu'à 100 W en cas de montage en parallèle) se fait par induction. Le coupleur de base génère par une bobine un champ magnétique qui est transmis dans la bobine du coupleur à distance. La régulation active sélectionne à tout moment les paramètres optimaux pour la transmission et permet une transmission de puissance constante sur toute la plage de travail.

En combinant deux sections de coupleurs NearFi, il est possible d'augmenter la puissance à 100 W en cas d'équilibrage automatique du courant ou de transmettre deux tensions à potentiel séparé (US/UA) de 50 W chacune.

Logos Bluetooth, WLAN et NearFi

Les technologies sans fil adaptées à toutes les exigences

Coexistence avec WLAN et d'autres technologies radio

NearFi est une technologie de transmission sans contact en temps réel de Phoenix Contact basée sur une communication sans fil de 60 GHz en zone de champ proche avec une portée de quelques centimètres.

Les communications radio en zone de champ proche ne génèrent pas de spectre d'interférence dans l'environnement des appareils, ce qui permet d'utiliser de nombreux systèmes NearFi en parallèle. La coexistence avec les technologies sans fil existantes telles que WLAN ou Bluetooth est toujours possible. Les spectres d'interférence industriels ne peuvent pas non plus influencer la technologie NearFi.

Aucune planification des fréquences, et donc aucun savoir-faire, ne sont nécessaires.

Domaines d'application typiques des coupleurs NearFi

Des robots dans une usine automobile
Table à transfert circulaire
Porte-pièces
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)
Des robots dans une usine automobile

Dans les applications qui nécessitent beaucoup d'entretien, p. ex. pour le changement d'outil sur les robots, il est possible de remplacer par des coupleurs NearFi les connecteurs soumis à l'usure et nécessitant beaucoup d'entretien, et ainsi de réduire les coûts des pannes.

Télécharger le cas d'utilisation des robots
Table à transfert circulaire

Communiquez sans contact avec les parties mobiles ou rotatives de l'installation grâce aux coupleurs NearFi et évitez les arrêts de production dus à des connecteurs défectueux ou à des bagues collectrices sujettes aux pannes.

Télécharger le cas d'utilisation des tables à transfert circulaire
Porte-pièces

Utilisez les coupleurs NearFi pour la transmission sans contact entre le porte-pièce et le poste de fabrication, et remplacez les connecteurs soumis à l'usure et nécessitant beaucoup d'entretien.

Télécharger le cas d'utilisation des porte-pièces
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)

Installez rapidement et facilement les coupleurs NearFi sur votre système de transport sans conducteur (AGV) et transmettez sans contact les données relatives à la sécurité entre l'AGV et le poste de fabrication.

Télécharger le cas d'utilisation des systèmes de transport sans conducteur