Il est possible d'assurer une communication des automates fiable et sans fil jusqu'à une distance de 200 m.
Bluetooth industriel Le Bluetooth est la solution pour une communication sans fil fiable avec des composants d'automatisation – rapide et facile à réaliser.
Aussi fiable qu'un câble
Le Bluetooth est souvent la technologie sans fil adaptée pour assurer une transmission rapide et fiable de données d'automate dans des conditions industrielles hostiles. Le mode de fonctionnement du Bluetooth assure une liaison radio stable et fiable qui se configure rapidement et facilement. Il suffit d'activer le Bluetooth pour qu'il soit opérationnel. Des milliers d'applications profitent de cette facilité d'utilisation depuis de nombreuses années. C'est pour cette raison que le Bluetooth s'est imposé comme la solution de communication pour la transmission de données Ethernet et PROFINET ou de signaux E/S vers des zones de machines en mouvement ou en rotation dans le secteur de la construction des machines et des installations.
Avantages
- Communication radio particulièrement fiable et stable
- Installation rapide et facile
- Fonctionnement en parallèle de nombreuses liaisons radio sans perturbation
- Très bonne coexistence avec le WLAN 802.11
Transmission rapide et simple de données de commande dans des conditions difficiles
Bluetooth est une technologie sans fil, notamment connue dans le domaine des accessoires sans fil pour ordinateur et téléphonie mobile. Mais la technologie Bluetooth offre des caractéristiques remarquables semblables à celles nécessaires à une utilisation dans des réseaux industriels d'automatisation.
Pour cette raison, la technologie Bluetooth s'est imposée comme la solution de communication dans le secteur de la construction de machines et des installations. Elle est remarquablement adaptée à la transmission de données Ethernet et PROFINET ou de signaux E/S vers des parties de machines en mouvement ou en rotation. La technologie Bluetooth est basée sur la norme internationale IEEE 802.15.1 et fonctionne sur la bande ISM 2,4 GHz, utilisée dans le monde entier.
Mise en oeuvre facile d'une liaison radio sans fil et fiable
La technologie Bluetooth se caractérise par sa communication sans fil extrêmement robuste, qui reste particulièrement fiable même dans des conditions industrielles extrêmes. Cela est dû au fait que la transmission des données se fait suivant le procédé de saut de fréquence, permettant de changer de canal de transmission après chaque transmission de données. Cela se produit jusqu'à 1 600 fois par seconde. Cette redondance de canal avec maximum 79 canaux de transmission rend la technologie Bluetooth particulièrement insensible aux perturbations de la bande de fréquence.
Ainsi les liaisons sans fil très fiables, la condition préalable, entre autres, à une communication de sécurité (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.) sont mises en oeuvre de manière particulièrement simple grâce à la technologie Bluetooth. Les modules Bluetooth de Phoenix Contact simplifient encore l'application en permettant de configurer la liaison de communication par une simple pression sur un bouton.
Structures types de réseaux Bluetooth
Fonctionnement en parallèle de nombreuses liaisons radio
La technologie Bluetooth convient particulièrement aux petites applications de réseau sans fil, stationnaires, composées d'un nombre restreint de participants. Les réseaux Bluetooth typiques sont des applications simples point à point ou de petits réseaux à topologie en étoile avec un maximum de sept appareils.
La technologie permet un fonctionnement parallèle sans perturbations de nombreuses applications de ce type. C'est la différence sensible entre Bluetooth et Wireless LAN : WLAN permet de constituer de grands réseaux avec de nombreux participants, néanmoins, seul un nombre restreint de réseaux de ce type peut être exploité en parallèle.
Coexistence remarquable avec WLAN
La technologie Bluetooth et le WLAN fonctionnent sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Ceci permet de prévoir les conflits (interférences) et les perturbations réciproques.
Bonne coexistence des technologies Bluetooth et Wireless LAN grâce à l'AFH et à la liste Black Channel
De ce fait, la technologie Bluetooth est dotée d'un bon mécanisme automatique de coexistence, appelé Adaptive Frequency Hopping ou saut de fréquence adaptatif (AFH). L'AFH détecte de manière fiable les systèmes WLAN à partir d'une occupation de médias de 10 % à 15 % et exclut automatiquement les canaux affectés au WLAN d'une utilisation propre.
Pour exclure les perturbations dès le départ et permettre une planification de fréquence efficace, il est possible, sur les modules industriels Bluetooth de Phoenix Contact, d'exclure manuellement de l'utilisation jusqu'à trois canaux réservés au WLAN. Les modules Bluetooth procèdent à une émission entre les canaux WLAN uniquement sur les plages de fréquence non utilisées et ne perturbent pas le WLAN.
Exemples d'utilisation Domaines d'application courants de l'Industrial Bluetooth
Le Bluetooth permet d'assurer aisément une communication fiable avec des postes d'automatisation rotatifs à grande vitesse, p. ex. sur des bobineuses de câbles.
La compatibilité avec le Bluetooth et le profil PAN permettent de connecter d'autres appareils Bluetooth avec un profil PAN au réseau Ethernet, par ex. des lecteurs de codes-barres par le BT EPA.
Le Bluetooth permet une communication sans fil stable et fiable des données des automates dans les environnements industriels hostiles.