Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle droit, 3 A, 120 V
Système de précâblage spécifique à l'automate
Notre système de précâblage spécifique à l'automate a été développé spécialement pour un couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de différents automates. Grâce aux adaptateurs frontaux, aux câbles préconfectionnés et aux modules interfaces, en particulier de la nouvelle génération VARIOFACE Front Connect, vous pouvez gagner jusqu'à 90 % de temps et 60 % de place par rapport aux solutions classiques. Le système de précâblage VARIOFACE est disponible pour tous les systèmes E/S courants.
Adaptateur frontal scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 50 pôles surmoulé des deux côtés, pour la connexion aux automates Yokogawa. Longueur de câble : 7,0 m
Câble rond blindé préconfectionné; automate: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 45 m
Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 4 m
Câble rond pré-équipé; automate: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (2x 15-pôles); longueur de câble: 3 m
Bloc de jonction traversant VARIOFACE (raccordement visse 2 conducteurs), pour séries universelles PLC-INTERFACE, avec voyant lumineux 24 V DC
Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; automate: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles) (pôles connectés : 20); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles) (pôles connectés : 20); longueur de câble: 8 m
Modules à 32 voies et LED et raccordement à 2 fils ; potentiel négatif commun (pour cartes de sortie de la commande Delta V)
Câble rond pré-équipé; automate: Axioline Realtime I/O; raccordement 1 : Fils individuels (8-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2 m
Câble rond pré-équipé; automate: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; raccordement 1 : Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 1 m
Avantages
- Couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de divers automates grâce à un système de précâblage spécifique
- Grand choix de fonctions différentes, telles que relais, relais à semi-conducteurs ou connexion traversante
- Mise en place individuelle grâce aux modules d'interface dans une technologie de raccordement à un, deux ou trois conducteurs
- Flexible – connexion avec technologie de raccordement Push-in, à ressort de tension ou vissé
- Planification aisée avec la liste des correspondances de conception ou avec le sélecteur en ligne
- Le système de précâblage fait partie du système COMPLETE line
Système de précâblage VARIOFACE avec composants enfichables
Aperçu du système de précâblage spécifique à l'automate
Le système de précâblage VARIOFACE spécifique à l'automate comprend les éléments suivants :
1. Adaptateur frontal :
l'adaptateur frontal organise les signaux et rend ainsi inutile un raccordement fil à fil fastidieux. Il est simplement enfiché sur la carte E/S adaptée de l'automate. Des solutions pour les marques d'automates suivantes sont disponibles : ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
2. Câbles système :
un câble préconfectionné se charge de transférer les signaux de l'automate jusqu'au module. Ils existent dans différentes versions, en fonction de la longueur, du nombre de pôles et du blindage.
3. Modules interface :
le module interface transmet les signaux de commande et de terrain. Bénéficiez là encore de la diversité de la gamme. Les modules interface sont disponibles avec différentes technologies de raccordement et largeurs, et sont munis de différentes fonctions.
VARIOFACE Front Connect
La nouvelle génération de modules interface très compacts est le complément parfait entre la station d'E/S et le niveau terrain. Un design innovant assure un câblage rapide et sans erreur ainsi qu'un gain de place dans l'armoire électrique. VARIOFACE Front Connect soutient de manière optimale la périphérie décentralisée avec une grande flexibilité et un design étroit.
VARIOFACE Front Connect
Câblage classique à fil unique
Câblage classique à fil unique
Le raccordement à fil unique des périphériques est très fastidieux et source d'erreurs.
Caractéristiques :
- Fastidieux, parce que de nombreuses étapes de travail sont nécessaires, telles que le découpage, le dénudage, le repérage, le sertissage et la pose des fils
- Chaque raccordement de fil individuel devient une source d'erreurs possible
- Les faisceaux de câbles manquent de clarté
- Localisation difficile des erreurs
- Flexibilité maximale avec les fils uniques
Système de précâblage VARIOFACE
Système de précâblage VARIOFACE
Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage harmonisé qui se compose de l'adaptateur frontal, du câble système et du module interface.
- Les composants enfichables permettent un raccordement rapide et sans erreur
- Gain de temps de 90 % par rapport au câblage conventionnel avec des câbles monobrins
- Gain de place d'environ 60 % avec les modules interface VARIOFACE Front Connect
Configurateur pour système de précâblage pour automates
Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates
Configurez votre solution Plug and Play personnalisée. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.
Système de précâblage spécifique à l'automate avec adaptateur PLC-V8
L'adaptateur du câblage système permet de raccorder rapidement et sans erreur les modules à relais au niveau de commande. La solution réunit les caractéristiques des produits PLC-INTERFACE et du système de précâblage VARIOFACE. La structure modulaire des blocs d'entrée et de sortie permet un assemblage propre à chaque canal, en fonction de l'exigence de commutation.