Presse-étoupes et traversées de câbles

Systèmes de passe-câbles et presse-étoupes

L'utilisation de presse-étoupes garantit une installation particulièrement fiable et robuste des câbles individuels dans l'armoire électrique. Pour la traversée de câble peu encombrante de plusieurs câbles confectionnés et non confectionnés, le système de traversée de câbles CES vous propose en outre une solution claire et économique. Choisissez parmi des modules combinables ou des panneaux passe-câbles.

Go to Product Detail Page for item 1422348
MC-25-MULTI-65-PV-LG - Plaques passe-câble
MC-25-MULTI-65-PV-LG - Plaques passe-câble
1422348

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, diamètre extérieur du câble: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 12x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 1x 20 mm ... 26 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 14 mm

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce au déplacement du connecteur à l'intérieur de l'armoire
  • Manipulation simple : aucun outil spécial nécessaire
  • Sécurité renforcée grâce à des modèles robustes et résistants à l'huile
  • Etanchéité et dispositif anti-traction fiables
  • Vaste gamme de produits : variantes pour tous les types d’utilisation
Système d'entrée de câble CES

Configurateur pour le système d'entrée de câble CES

Composez votre système d'entrée de câble individuel avec le configurateur CES. Combinez les joints pour câbles de notre large gamme pour câbles ronds ou AS-Interface et complétez votre solution avec des accessoires adaptés.

Presse-étoupes

Presse-étoupes

Presse-étoupes

Les presse-étoupes offrent une introduction particulièrement fiable et robuste des câbles individuels dans l'armoire électrique. La large gamme comprend des produits de différents matériaux et types de construction. Des forces de décharge de traction élevées, une étanchéité sûre ainsi que des raccords en plastique résistant aux vibrations garantissent la fiabilité même dans des conditions extrêmes. Avec des variantes adaptées aux atmosphères explosibles ou aux utilisations conformes à la CEM, Phoenix Contact satisfait aux exigences de nombreuses conditions d'application.

Presse-étoupes standard
Presse-étoupe Ex
Presse-étoupes CEM
Filetage des presse-étoupes
Presse-étoupe joint divisible
Test de protection IP presse-étoupes
Presse-étoupes standard

Nos presse-étoupes standard sont disponibles en polyamide et en laiton. Les versions en plastique se montent facilement et sont utilisables de manière universelle. Les presse-étoupes en métal se distinguent quant à eux par une grande résistance à la température. La gamme de produits propose des demi-raccordements vissés avec joint d'étanchéité pour boîtiers avec manchon, mais aussi des raccordements complets pour boîtiers avec filetage.

  • Presse-étoupes plastiques en polyamide, dotés d'un dispositif anti-traction intégré et d'un indice de protection IP68, avec filetage métrique, Pg ou NPT
  • Presse-étoupes en laiton nickelé, dotés d'un dispositif anti-traction intégré et d'un indice de protection IP68/IP69K, avec filetage métrique, Pg ou NPT

Presse-étoupe Ex

Les presse-étoupes pour applications Ex vous offrent une sécurité particulièrement élevée en atmosphères explosibles. Pour un fonctionnement fiable, il existe des versions pour câbles blindés et non blindés avec les modes de protection : Enveloppe antidéflagrante (type « d »), Sécurité accrue (type « e ») ou Sécurité pour atmosphères potentiellement explosibles (type « nR »). Les presse-étoupes sont homologués selon les normes internationales (ATEX, CEIEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

  • Laiton, pour câbles blindés et type de sécurité « e », pour câbles non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
  • Acier inoxydable, pour câbles blindés et non blindés et types de sécurité « d », « e » et « nR »
  • Avec des joints écologiques en élastomère thermoplastique (LSF)
  • Vis de fermeture et compensation de pression pour toutes les versions

Presse-étoupes CEM

Pour les câbles blindés, des presse-étoupes CEM fiables en laiton sont disponibles, avec des ressorts de contact de blindage élastiques pour faciliter l'assemblage. Des éléments laminés hautement conducteurs offrent alors un raccordement fiable avec une faible résistance ohmique et inductive entre le blindage du câble et le boîtier du connecteur ou la paroi d'armoire électrique.

  • Presse-étoupes CEM en laiton nickelé avec dispositif anti-traction intégré avec indice de protection IP68, avec filetage métrique ou Pg

Filetage des presse-étoupes

Les presse-étoupes sont disponibles avec un filetage métrique en dimensions de M12 à M63. De plus, les filetages Pg et NPT à auto-étanchéité sont disponibles.

Presse-étoupe joint divisible

Les presse-étoupes avec joint fendu ou en deux parties permettent une introduction simple et étanche des câbles prééquipés.

Test de protection IP presse-étoupes

Les joints en chloroprène et les joints toriques en NBR garantissent, avec un indice de protection IP68 (et en partie IP69K), une étanchéité optimale du boîtier.

Traversée de câble avec différents câbles et un bornier

Traversée de câble avec différents câbles et un bornier

Système d'entrée de câble modulaire

À l'aide du système d'entrée de câbles CES modular, les câbles peuvent être introduits de manière claire et méthodique dans l'armoire électrique. Grâce à des joints pour câbles pouvant être combinés avec une grande souplesse, les câbles prééquipés comme non prééquipés peuvent être montés et changés rapidement. Le système de traversée de câble permet une étanchéité sûre et constitue un dispositif anti-traction selon DIN EN 50262. Les joints pour câbles sont disponibles en divers formats et diamètres. Ils sont particulièrement robustes, résistent à d'extrêmes conditions environnementales et garantissent une étanchéité fiable avec leur indice de protection IP54.

Cadre d'étanchéité du système d'entrée de câble
Montage du système d'entrée de câble
Verrouillage à étrier et à vis pour système d'entrée de câble
Joints pour système d'entrée de câble
Joints pour câbles robustes pour système d'entrée de câble
Entrée de câble de connecteurs industriels
Cadre d'étanchéité du système d'entrée de câble

Les cadres d'étanchéité sectionnables permettent une étanchéité et un dispositif anti-traction sûrs des câbles pré-assemblés selon la norme DIN EN 50262. Pour cela, il suffit de faire passer les connecteurs à travers les découpes murales.

Montage du système d'entrée de câble

Le cadre d'étanchéité CES se monte directement sur les découpes murales standard pour les connecteurs industriels. Les cadres à clipser facilitent l’installation sur le terrain.

Verrouillage à étrier et à vis pour système d'entrée de câble

Faites votre choix parmi les cadres d’étanchéité sectionnables, disponibles avec verrouillage à étrier ou verrouillage à vis. Le verrouillage à étrier s’installe sans outil, et donc très facilement et rapidement, même dans les endroits difficilement accessibles.

Joints pour système d'entrée de câble

Les joints fendus permettent d'insérer et de monter facilement des câbles déjà confectionnés – même ultérieurement. Des passe-câbles coniques sont également disponibles, isolant des câbles de divers diamètres avec un indice de protection allant jusqu’à IP65.

Joints pour câbles robustes pour système d'entrée de câble

Les passe-câbles en thermoplastique gris se caractérisent par une faible réaction au feu selon UL 94 V0 et disposent d’une bonne résistance aux acides et aux bases. Les passe-câbles noirs en caoutchouc et NBR résistent aux carburants, huiles et graisses et conservent leur élasticité, même à basse température.

Entrée de câble de connecteurs industriels

Un élargissement des découpes Rittal standard de 35 mm à 51 mm permet également de faire passer les connecteurs industriels rectangulaires HEAVYCONNEC à travers les parois de montage, et de les rendre étanches.

Plaque d'entrée de câbles pour la paroi de l'armoire électrique

Plaque d'entrée de câbles pour la paroi de l'armoire électrique

Plaques d'entrée de câbles pour câbles non pré-équipés

Les CES Multigates sont des panneaux à renfort métallique pour la traversée de câble. Les panneaux passe-câbles vous offrent de nombreuses possibilités de guidage des câbles à travers une paroi d'armoire électrique, en conservant une excellente étanchéité. Avec les CES Multigates, vous pouvez introduire jusqu'à 37 câbles non pré-équipés de manière structurée dans l'armoire électrique grâce à un élément unique. Les panneaux passe-câbles conviennent également aux applications à l'extérieur.

Couper les joints pour câble CES Multigates
Multigate double joint à membrane
Gagner de la place avec les CES Multigates
CES Multigates sur le coffret électrique
Utilisation flexible de CES Multigates
Multigates pour des conditions extrêmes
Couper les joints pour câble CES Multigates

Afin d'insérer des câbles non préconfectionnés dans l'armoire électrique, il suffit de découper les joints pour câble des CES Multigates au diamètre adapté.

Multigate double joint à membrane

Le double joint à membrane protège votre installation jusqu'aux indices de protection IP66/67. Les panneaux passe-câbles à renfort métallique sont également parfaitement étanches, même lorsqu'ils sont utilisés en extérieur.

Gagner de la place avec les CES Multigates

Les CES Multigates offrent une traversée peu encombrante pour jusqu'à 37 câbles sur une seule plaque. Les ouvertures sont placées de manière structurée et garantissent une entrée de câbles ordonnée.

CES Multigates sur le coffret électrique

Les CES Multigates permettent une grande flexibilité, car ils peuvent être utilisés de manière variable pour des câbles de 5 à 60 mm de diamètre, couvrant ainsi un large domaine d'application.

Utilisation flexible de CES Multigates

En combinaison avec une plaque modulaire, les CES Multigates ne se montent pas seulement dans la paroi d'armoire électrique mais aussi au sol de l'armoire électrique.

Multigates pour des conditions extrêmes

Les plaques sont ignifuges (classe d'inflammabilité V0, UL 94), résistent à l'huile (matériau noir) et supportent les températures allant de -40 à +100 °C.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques

Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.

Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques