Convertisseurs de tension AC et convertisseurs de tension DC

Convertisseurs de tension AC et convertisseurs de tension DC

Convertisseurs de tension AC et DC pour la conversion de tensions jusqu'à 550 V AC ou 1 500 V DC en signaux analogiques normalisés.

Avantages

  • Cartographie précise du résultat de mesure avec neuf plages de mesure de tension réglables
  • Sécurité de fonctionnement élevée et transmission sûre de signaux grâce à une isolation galvanique à 3 voies
  • Compensation simple d'erreurs de capteurs ou d'écarts de mesures grâce à la comparaison Zero/Span
  • Mesure de hautes tensions jusqu'à 1 500 V DC avec nos convertisseurs de tension de la gamme de produits SOLARCHECK
Convertisseurs de tension AC et DC de la série MACX MCR

Convertisseurs de tension AC et DC de la série MACX MCR

Les convertisseurs de tension MACX MCR vous permettent d'enregistrer des tensions continues et alternatives et de les convertir en signaux analogiques normalisés. Le convertisseur de mesure MACX MCR-VDC détecte les tensions continues de 0 à ±660 V DC. Le convertisseur de tension MACX MCR-VAC détecte des tensions alternatives sinusoïdales de 0 à 660 V AC. Huit plages de mesure de tension au réglage précis vous offrent une précision de mesure optimale. L'isolation galvanique à 3 voies vous garantit une sécurité de fonctionnement élevée

Convertisseurs de tension SOLARCHECK

Convertisseurs de tension pour tensions continues jusqu'à 1 500 V DC

Le module de mesure de tension de la gamme de produits SOLARCHECK vous permet de mesurer des tensions continues jusqu'à 1 500 V DC et de les convertir en un signal analogique de 2 à 10 V DC. Le module convient à des mesures dans les systèmes photovoltaïques aussi bien raccordés à la terre qu'isolés. Utilisez également le module de mesure de la tension en dehors du système de surveillance dans toutes les autres applications de courant continu, en toute flexibilité, sous forme d'un simple appareil analogique.

Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette