Les TC ROUTER pour téléphonie mobile permettent des connexions de données performantes jusqu'à 150 Mbit/s via des réseaux mobiles 4G-LTE. Vous pouvez créer ainsi un raccordement mobile à large bande qui peut mettre en réseau des sites avec une grande souplesse et partout, même là où aucune connexion Internet filaire n'est disponible. Avec ces connexions, vous transférez des données sensibles en toute sécurité via les réseaux de téléphonie mobile. En outre, les ROUTEURS TC offrent un niveau élevé de sécurité, grâce à IPsec ou au tunnel OpenVPN, et grâce au pare-feu intégré Stateful-Packet-Inspection. Vous protégez ainsi de manière fiable, votre application contre tout accès non autorisé.
TC ROUTER 3002T-3G
-
Routeur
2702529
Routeur 3G industriel, version pour l'Europe, repli sur réseau 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, pare-feu, compatibilité NAT, IPsec et OpenVPN, prise d'antenne SMA-F, envoi par SMS et E-mail, 2 entrées numériques, 1 sortie numérique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Routeur de téléphonie mobile |
Application | Ethernet |
MTTF | 383 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
184 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
78 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) |
Isolation galvanique | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
Type de réseau | Téléphonie mobile |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (Via bloc de jonction Push-in enfichable) |
Courant absorbé typique | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (En cas de mode d'économie d'énergie activé) | |
Courant max. absorbé | 1,7 A |
Fonction | |
Management | Web-based Management, SNMP |
Numérique | |
Description de l'entrée | Entrée TOR |
Nombre d'entrées | 2 |
Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Dénomination sortie | Sortie TOR |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 16 |
Longueur à dénuder | 9,00 mm |
Signal | Ethernet |
Serveur Web | oui |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 2 |
Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Radio | |
Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
Plage de fréquence | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Débit de données | ≤ 21,6 Mbit/s (HSPA (DL)) |
≤ 5,76 Mbit/s (HSPA (UL)) | |
Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
GPRS | Class 12, Class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot class 10 |
UMTS | HSPA 3GPP R7 |
Dessin coté |
|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 127 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | Plastique |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Puissance maximale d'émission 10 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (Puissance maximale d'émission 23 dBm) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
± 1 kV (asymétrique) | |
Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702529 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC422 |
GTIN | 4055626211992 |
Poids par pièce (emballage compris) | 348,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 232,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Connecteur mâle pour C.I. 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456045
Avantages
Routeur industriel de téléphonie mobile 3G (UMTS/HSPA)
Repli sur 2G (GPRS/EDGE)
Liaison dédiée virtuelle pour connecter des réseaux via le réseau de téléphonie mobile
IPsec et OpenVPN
Jusqu'à 3 tunnels VPN simultanément
Démarrage VPN à distance via SMS ou appel
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Tableau NAT
Deux entrées de couplage et une sortie de couplage
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Contrôle de la connexion
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg