NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
Câble coaxial
1340139
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 2,8 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Nombre de pôles | 1 |
Type de conditionnement | Sac en PE |
Blindé | oui |
Plage de fréquence | 0,1 GHz ... 7,25 GHz |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ (Après des essais d'environnement Riso ≥ 200 MΩ) |
Impédance caractéristique | 50 Ω |
Résistance max. du conducteur | 90 Ω/m |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | ja |
Matériau du boîtier | CuZn |
Matériau de surface du boîtier | NiP-Au |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Cu2Ag5 |
Matériau du joint torique | Silicone |
Gaine extérieure, matériau | FRNC |
Matériau conducteur | Cuivre |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit N coaxial |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Blindé | oui |
Matériau | Alliage de cuivre (Boîtiers) |
CuSnZn3 (Surface du boîtier) | |
Silicone (Joint torique) | |
Alliage de cuivre (Contact) | |
Cu2Ag5 (Surface des contacts) | |
PTFE (Isolant) | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit Coaxial SMA |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Blindé | oui |
Matériau | Alliage de cuivre (Boîtiers) |
NiP-Au (Surface du boîtier) | |
Silicone (Joint torique) | |
Alliage de cuivre (Contact) | |
NiP-Au (Surface des contacts) | |
PTFE (Isolant) | |
Cycles d'enfichage | 100 |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Longueur du câble | 0,50 m |
Coaxial 2,8 mm FRNC 50 Ω [Koaxial] | |
Type | Coaxial 2,8 mm FRNC 50 Ω |
Type de câble (symbole) | Koaxial |
Diamètre extérieur du câble | 2,80 mm |
Gaine extérieure, matériau | FRNC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Câble fibre optique | |
Atténuation | 0,4 dB (800 MHz) |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60966-1 |
Résistance de passage R1 | 2,50 mΩ |
Résistance d'isolement contacts voisins | 5 GΩ |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1000,00 V AC |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1 |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-4-1 |
Sensibilité au froid | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Sensibilité à la corrosion | oui, selon ISO 22479 |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 |
Fréquence | 10-2000-10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,75 mm |
Accélération | 100,00 m/s² |
Durée du contrôle | 2,50 h |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 |
Fréquence | 40 bis 65 Hz |
Accélération | 500,00 m/s² |
Nombre de chocs dans chaque sens | 18,00 |
Durée de mesure | 60 s ± 5 |
Confirmation de qualité | 5 s |
Fréquence de tension | 45 Hz à 60 Hz |
Montée en tension max. | ≤ 500 V/s |
Conditions ambiantes | |
Résistance au rayonnement UV | oui |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Référence | 1340139 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNFCA |
GTIN | 4063151646318 |
Poids par pièce (emballage compris) | 41,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 41,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85442000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
Parfait pour le WiFi (WLAN), Bluetooth, LTE et les signaux de la 5G
La plage de fréquence jusqu'à 7,25 GHz permet l'utilisation des hautes fréquences du WiFi 6 et de la 5G
Le câble à faible émission de fumée et sans halogène, résistant aux UV, permet l'utilisation dans presque toutes les applications industrielles de la communication sur le terrain
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg