ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Convient parfaitement aux applications portables ou fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G/5G
Utilisation universelle grâce à une large plage de fréquences
Résistant à l'eau de mer
Boîtier résistant aux chocs (IK08)
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb