Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour les diamètres de 5,0 ... 9,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Repérage de conducteur et de câble
Le marquage des câbles offre une meilleure vue d'ensemble dans vos armoires électriques et installations : repérez tous vos câbles et conducteurs de façon claire et permanente. Les repérages de câbles et de conducteurs facilitent votre montage et votre maintenance, et vous aident à éliminer les dysfonctionnements. Nous vous fournissons le repérage optimal pour chaque application dans différentes exécutions et divers types de montage.
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour tous diamètres de 8,5 ... 12,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour les diamètres de 3,0 ... 6,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le symbole : Symboles, adaptée pour les diamètres de 5,0 ... 9,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour tous diamètres de 8,5 ... 12,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour tous diamètres de 8,5 ... 12,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour tous diamètres de 8,5 ... 12,0 mm, jaune, type de montage: enfilage
Repère pour conducteur, Planche, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,3 ... 1,6 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 40
Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le symbole : Symboles, adaptée pour les diamètres de 1,4 ... 2,5 mm, jaune, type de montage: enfilage
Matériel de repérage, blanc, préimprimé: O, type de montage: insertion
Avantages
- Un grand nombre de possibilités grâce aux différents types de montage
- Adaptation à l'environnement grâce aux différents matériaux pour une installation en intérieur ou en extérieur
- Un niveau de qualité élevé : repérage remarquable, résistant aux rayures et indélébile
Trouvez le type de montage adapté à votre repérage de câbles
Faites librement votre choix : installez vos repérages de câble et de conducteurs comme vous avez toujours voulu le faire – Phoenix Contact dispose de la solution adaptée à chaque application.
Repérage de câble à enclipser
Marquage de câbles à enclipser
Les repérages de conducteurs à clipser disposent de deux surfaces de repérage. Ils sont indélébiles et restent lisibles en permanence. Vous pouvez clipser à la main les repérages de conducteurs sur les câbles et conducteurs déjà câblés.
Identification de câble à enfiler
Identification de câble à enfiler
Les repères individuels imprimés peuvent être enfilés sur le conducteur ou fixés au moyen d'attache-câbles. Vous pouvez commander des matériaux différents conditionnés en format carte ou rouleau.
Repérage de câble à emmancher
Repérage de câble à emmancher
Vous pouvez également équiper les conducteurs de manchons de repérage comme système de support. Dans ce cas, le repérage est garanti par des rubans d'étiquettes et protégé par le support. Cela permet ainsi un repérage ultérieur.
Gaines de marquage à faire glisser
Gaines de marquage à faire glisser
Afin d'effectuer sur place un repérage simple et en toute sécurité des conducteurs sans utiliser de système de pression, utilisez des gaines déjà imprimées. La forme spécifique des gaines de repérage empêche en effet la torsion des différentes gaines de marquage.
Gaine thermorétractable à faire glisser
Gaine thermorétractable à faire glisser
Afin de repérer de façon indélébile les câbles et conducteurs, n'utilisez si possible que les gaines thermorétractables les mieux appropriées. Phoenix Contact vous propose des gaines thermorétractables préconfectionnées conditionnées en rouleau.
Repérage de câble à coller
Repérage de câble à coller
Les étiquettes comportent un champ de repérage et un film transparent. Le film protège le repérage de l'usure et de la saleté. Nous vous fournissons les étiquettes dans différentes tailles et différentes formes.
Repérage de conducteur avec attache-câbles
Repérage de conducteur pour le montage avec attache-câbles
Indépendamment de leurs diamètres, vous pouvez apposer des repérages sur vos câbles et conducteurs avec des attache-câbles standard. Utilisez le grand champ de repérage car il offre plus de place pour des repérages de grande taille.