RAD-ISM-900-BD-BUS - Module radio
2867092

Emetteur-récepteur pour extension des liaisons d'un point à plusieurs points et de circuits pour répéteurs, pour système de transmission bidirectionnel sans fil de 900 MHz (Etats-Unis)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Le connecteur-bus intégré permet de raccorder d'autres modules d'E/S
Chaque transceiver possède 1 entrée analogique (4 ... 20 mA) et 2 entrées tout-ou-rien (5 ... 30 V AC/DC), ainsi qu'1 sortie analogique et 2 sorties tout-ou-rien, pour le raccordement direct aux capteurs et actionneurs compatibles et pour la transmission de données dans les deux sens
Processus de répartition en fréquence
Etat de la liaison radio via un relais (RF-Link)
Les transceivers individuels correspondent à la Class I, Division 2
Fonctionnement en fréquence ISM 902 MHz ... 928 MHz, sans licence
Deux antennes omnidirectionnelles (en option)
Il est possible d'ajouter des transceivers, afin de créer des systèmes répéteurs
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire.