RAD-CON-MCX90-N-SS - Câble d'antenne
2885207

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 2,5 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,9 dB à 900 MHz, raccordement : 90° MCX (mâle) -> N (mâle), longueur de câble : 1,2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Pour l'intérieur