Bandes de repérage, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 30000 mm
Repérage des modules
Le repérage des modules garantit une affectation univoque lors du câblage dans l'armoire électrique. Vous éviterez ainsi des erreurs lors de l'installation ainsi qu'en cas d'entretien et de maintenance. Les marquages de modules se distinguent notamment par leur type de montage : il existe des marqueurs de modules pour rainures de repérage profondes et plates, sous forme de bandes ou comme picots de repérage.
Carte de repérage Simplex, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 20, 25 dizaines identiques par page, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, type de montage: encliqueter
Planche de repérage ZB plate, 100 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 91 ... 100, 10 rubans identiques par planche, adaptée pour tous les blocs de jonction au pas de 6,2 mm,, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm
Repères pour blocs de jonction, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 48, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 9,6 mm
Repères pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 24 éléments, support décalé, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : rouge
Repères pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 20 éléments, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : orange
Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation impaire continue : 21 ... 39, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliqueter
Repérage ZB, impression horizontale, avec la majuscule : D, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliqueter
Repères pour blocs de jonction, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 48, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 9,6 mm
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm
Avantages
- Simple et rapide grâce aux repérages de modules pré-imprimés
- Conception personnalisée grâce aux différents systèmes de marquage
- Facile : possibilité d'effectuer l'impression par notre service d'impression
- Tout-en-un : repérages pour blocs de jonction d'autres fabricants également
Marquage de modules dans différents formats : UCT, US, UM
Repérage des blocs de jonction dans les armoires électriques et installations
Vous aimeriez réaliser un câblage rapide et sans erreur de vos borniers ? Il est alors indispensable de recourir à un repérage clair et sur une grande surface des points de connexion. Cela est notamment valable pour la mise en service et la maintenance des armoires électriques et installations. Les repérages de modules de Phoenix Contact sont parfaitement adaptés aux blocs de jonction.
Selon vos besoins vous pouvez obtenir des repérages de modules vierges ou déjà imprimés, dans différents formats, en rouleaux ou sous forme de cartes ou d'arc.