Repérage BNB, 10 éléments, sectionnable, impression horizontale avec la numérotation continue : 71 ... 80, blanc, type de montage: enfichage
Repérage des modules
Le repérage des modules garantit une affectation univoque lors du câblage dans l'armoire électrique. Vous éviterez ainsi des erreurs lors de l'installation ainsi qu'en cas d'entretien et de maintenance. Les marquages de modules se distinguent notamment par leur type de montage : il existe des marqueurs de modules pour rainures de repérage profondes et plates, sous forme de bandes ou comme picots de repérage.
Etiquette d'avertissement, Plaque, orange, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Repères pour blocs de jonction, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 30, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 11,2 mm
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 71, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliqueter
Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliqueter, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 75 mm, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 75 mm
Repérage ZB, impression horizontale, avec le symbole : PE, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliqueter
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 27, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliqueter
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 30, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliqueter
Ergot de repérage, repérage avec le chiffre : 13, un paquet comprend 100 picots avec la même impression, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 22, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, type de montage: encliqueter
Avantages
- Simple et rapide grâce aux repérages de modules pré-imprimés
- Conception personnalisée grâce aux différents systèmes de marquage
- Facile : possibilité d'effectuer l'impression par notre service d'impression
- Tout-en-un : repérages pour blocs de jonction d'autres fabricants également
Marquage de modules dans différents formats : UCT, US, UM
Repérage des blocs de jonction dans les armoires électriques et installations
Vous aimeriez réaliser un câblage rapide et sans erreur de vos borniers ? Il est alors indispensable de recourir à un repérage clair et sur une grande surface des points de connexion. Cela est notamment valable pour la mise en service et la maintenance des armoires électriques et installations. Les repérages de modules de Phoenix Contact sont parfaitement adaptés aux blocs de jonction.
Selon vos besoins vous pouvez obtenir des repérages de modules vierges ou déjà imprimés, dans différents formats, en rouleaux ou sous forme de cartes ou d'arc.