Écrans industriels

Moniteurs tactiles

Pour les concepts de commande dans lesquels les ordinateurs industriels et l'écran industriel sont séparés physiquement, nos écrans multi-touch fonctionnels vous offrent la solution adéquate. Les appareils robustes à écran tactile industriel s'installent directement sur la machine. De nombreuses interfaces graphiques permettent une connexion facile à tout PC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580719
VL3 FPM 156 - Moniteur
VL3 FPM 156 - Moniteur
1580719

Le VL3 FPM 156 est un écran tactile plat de 15,6 pouces, 1920 x 1080, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580720
VL3 FPM 121 - Moniteur
VL3 FPM 121 - Moniteur
1580720

Le VL3 FPM 121 est un écran tactile plat de 12,1 pouces, 1280 x 800, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580713
VL3 FPM 238 - Moniteur
VL3 FPM 238 - Moniteur
1580713

Le VL3 FPM 238 est un écran tactile plat de 23,8 pouces, 1920 x 1080, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580690
VL3 FPM 101 - Moniteur
VL3 FPM 101 - Moniteur
1580690

Le VL3 FPM 101 est un écran tactile plat de 10,1 pouces, 1280 x 800, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580715
VL3 FPM 215 - Moniteur
VL3 FPM 215 - Moniteur
1580715

Le VL3 FPM 215 est un écran tactile plat de 21,5 pouces, 1920 x 1080, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580718
VL3 FPM 185 - Moniteur
VL3 FPM 185 - Moniteur
1580718

Le VL3 FPM 185 est un écran tactile plat de 18,5 pouces, 1920 x 1080, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Moniteur
FPM 15.6 69K SP - Moniteur
1261658

Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 39,6 cm/15,6" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec film anti-éclat.

Les avantages de nos moniteurs tactiles

  • Moniteurs à écran tactile à effet capacitif projeté pour différents domaines d'application
  • Résistance aux chocs et compatibilité électromagnétique élevées grâce à un boîtier robuste adapté à l'industrie
  • Compatibilité élevée grâce à des standards informatiques ouverts et différentes interfaces
  • Utilisation également dans des environnements industriels particulièrement hostiles et dans une large plage de température
  • Montage en façade ou via un dispositif VESA 100 intégré
  • Transmission aisée de signaux tactiles et vidéo jusqu'à 90 m grâce à des prolongateurs KVM en option

Nouveaux produits

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM avec différentes tailles d'écran
Panel PC compacts avec technologie de processeur ultramoderne

Écrans web robustes

Pour les environnements exigeants

La nouvelle série Rugged WP 6000 propose des écrans web robustes pour les environnements exigeants. Avec leur plage de température étendue, leur haute tenue aux chocs et leur lisibilité en plein soleil, ils sont parfaits pour les applications de commande robustes en extérieur.

Caractéristiques principales

  • Plage de température étendue (-30 °... +65 °C)
  • Haute tenue aux chocs (40g) et aux vibrations (5g)
  • Écrans lisibles au soleil avec protection contre les UV et les IR
  • Écrans tactiles PCAP réactifs de 7 à 15,6 pouces
  • Capteur de mouvement et de lumière ambiante intégré

Avantages

  • Matériel robuste pour les environnements difficiles avec verre de 3 mm d'épaisseur, dissipateur thermique plus grand et boîtier plus solide
  • Ouvert et utilisable dans tout système tiers
  • Utilisable avec des gants et adapté à une utilisation dans des environnements humides
  • Idéal pour toute visualisation basée sur HTML5 ou sur un navigateur

Moniteurs tactiles à écran plat

Pour l'industrie

Les VL3 FPM sont des écrans plats qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3. Ces écrans réunissent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM VL3 PPC et xP 6000, et offrent des possibilités de connexion étendues par rapport aux moniteurs de la série BL FPM.

Caractéristiques principales

  • Grand choix de tailles d'écran
  • Même apparence que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Installation flexible avec ou sans armoire électrique
  • Options de connectivité avancées

Avantages

  • Apparence et dimensions de découpe identiques aux IHM TP 6000/WP 6000 et aux Panel-PC VL3
  • Possibilités de connexion étendues, dont 2 x sorties USB et signal VGA, DP ou HDMI au choix
  • Utilisation possible avec des gants et dans des conditions ambiantes humides

Panel PC compacts

Utilisation d'une technologie de processeur de pointe

Les VL3 PPCS sont une extension de gamme de Panel-PC VL3. Ils combinent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM xP 6000 avec la technologie des VL3 UPC, des Box-PC compacts équipés de processeurs Intel x6000 et des possibilités d'extension à la pointe de l'industrie.

Caractéristiques principales

  • Processeurs Atom® de la génération x6000 (Elkhart Lake) disponibles à long terme
  • Six articles fixes et un article configurable
  • Options d'extension flexibles pour le deuxième port COM, le Wireless LAN, l'extension Ethernet et la connexion mobile 4G/LTE
  • Prêt pour Windows 11

Avantages

  • Plateforme matérielle moderne, évolutive en termes de performance et de stockage
  • Technologie de processeur Elkhart Lake évolutive et de pointe pour offrir des performances système optimales dans un ensemble compact
  • Mêmes caractéristiques tactiles et mécaniques que les IHM xP 6000
  • Meilleures options de connectivité pour permettre la communication simultanée de différents réseaux et périphériques

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail

Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.

Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels