Box PC

Box PC

Nos Box PC compacts ont été conçus pour une multitude de tâches d'automatisation, de la simple acquisition de données jusqu'aux applications IoT et Edge complexes. Grâce au montage mural ou sur rail DIN, profitez d'un design particulièrement robuste et compact. Grâce à leurs performances évolutives et à leurs nombreuses interfaces, nos PC embarqués offrent une solution IPC adaptée à pratiquement toutes les industries et toutes les applications.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box-PC
VL3 BPC - Box-PC
1376797

Box-PC (BPC) industriel, indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel® de la 11e génération. Le système peut être configuré avec une mémoire vive de jusqu'à 64 Go. Il supporte jusqu'à deux SSD M.2 2280 avec une configuration de 960 Go chacun. Nombreuses options d'E/S configurables, dont le WLAN et un emplacement d'extension PCIe en option.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box-PC
VL3 UPC 1320 - Box-PC
1433147

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6211E efficace et disponible à long terme avec 8 Go de mémoire vive LPDDR4 et 60 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box-PC
VL3 UPC 2430 - Box-PC
1433152

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 120 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box-PC
VL3 UPC - Box-PC
1459506

Box-PC (BPC) industriel particulièrement compact, sans ventilateur, d'indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel Atom® x6000 ainsi que de possibilités de raccordement de premier plan dans sa catégorie.
Le système propose une sélection de processeurs et il est prééquipé d'une mémoire vive DDR4 et d'une mémoire NVMe à semi-conducteur intégrée. Le VL3 UPC peut être configuré avec une mémoire M.2-SSD supplémentaire et un grand nombre d'options E/S, dont WLAN, des interfaces de communication série, des ports Ethernet et 4G/LTE supplémentaires.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box-PC
VL3 UPC 2440 - Box-PC
1697948

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 240 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box-PC
VL3 UPC 1110 - Box-PC
1433148

Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6211E efficace et disponible à long terme avec 2 Go de mémoire vive LPDDR4 et 30 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Progiciel
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Progiciel
1766289

Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel
1766286

Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Progiciel
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Progiciel
1766928

Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Les avantages de nos Box PC

  • Disponibilité élevée du système au design compact grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
  • Utilisation polyvalente grâce à différentes options de montage, par ex. sur rail DIN
  • Performances du processeur adaptées à l'utilisation grâce à des processeurs industriels puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de la dernière génération
  • Extension flexible grâce à des cartes d'extension PCI et des emplacements PCIe en option
  • Option de hardware sécurisé, à l'aide de TPM 2.0

Valueline : la nouvelle génération d'ordinateurs industriels

Nouveaux produits

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM avec différentes tailles d'écran

Écrans web robustes

Pour les environnements exigeants

La nouvelle série Rugged WP 6000 propose des écrans web robustes pour les environnements exigeants. Avec leur plage de température étendue, leur haute tenue aux chocs et leur lisibilité en plein soleil, ils sont parfaits pour les applications de commande robustes en extérieur.

Caractéristiques principales

  • Plage de température étendue (-30 °... +65 °C)
  • Haute tenue aux chocs (40g) et aux vibrations (5g)
  • Écrans lisibles au soleil avec protection contre les UV et les IR
  • Écrans tactiles PCAP réactifs de 7 à 15,6 pouces
  • Capteur de mouvement et de lumière ambiante intégré

Avantages

  • Matériel robuste pour les environnements difficiles avec verre de 3 mm d'épaisseur, dissipateur thermique plus grand et boîtier plus solide
  • Ouvert et utilisable dans tout système tiers
  • Utilisable avec des gants et adapté à une utilisation dans des environnements humides
  • Idéal pour toute visualisation basée sur HTML5 ou sur un navigateur

Moniteurs tactiles à écran plat

Pour l'industrie

Les VL3 FPM sont des écrans plats qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3. Ces écrans réunissent l'apparence, le toucher et les caractéristiques mécaniques des IHM VL3 PPC et xP 6000, et offrent des possibilités de connexion étendues par rapport aux moniteurs de la série BL FPM.

Caractéristiques principales

  • Grand choix de tailles d'écran
  • Même apparence que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux IHM xP 6000 et les Panel-PC VL3
  • Installation flexible avec ou sans armoire électrique
  • Options de connectivité avancées

Avantages

  • Apparence et dimensions de découpe identiques aux IHM TP 6000/WP 6000 et aux Panel-PC VL3
  • Possibilités de connexion étendues, dont 2 x sorties USB et signal VGA, DP ou HDMI au choix
  • Utilisation possible avec des gants et dans des conditions ambiantes humides

Informations complémentaires
Nos IHM et IPC en détail

Pour plus de détails, comme les caractéristiques techniques ou des informations sur nos IHM et nos ordinateurs industriels, consultez notre brochure web.

Télécharger notre brochure
Un homme travaillant avec des IHM et des ordinateurs industriels