- Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
- Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
- Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques
Système de disjoncteur électronique personnalisable pour la protection des récepteurs de 12 et 24 V DC. Configuré à partir des modules d'alimentation, des disjoncteurs et des distributeurs de potentiel. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.