The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Faites de CAPAROC votre système

Disjoncteurs CAPAROC

Découvrez CAPAROC

CAPAROC est le système de disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surintensités. Immergez-vous et découvrez les possibilités offertes par CAPAROC.

Modules disjoncteurs sur barre collectrice

CAPAROC, le standard personnalisable

Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC

CAPAROC est votre système modulaire individuel. Grâce aux nombreuses combinaisons possibles, vous adaptez le système de manière idéale aux conditions de votre application. CAPAROC s'élargit continuellement et les nombreux modules sont toujours compatibles entre eux. Avec ce système, vous êtes parfaitement équipé(e) pour l'avenir.

Les modules en détail

Module d'alimentation avec interface PROFINET pour système de disjoncteurs CAPAROC
Exemple de montage d'un module disjoncteur à deux canaux dans le système CAPAROC
Structure du système CAPAROC avec modules disjoncteurs à un ou quatre canaux
Exemple de montage du système CAPAROC avec des modules distributeurs de potentiel
Module d'alimentation avec interface PROFINET pour système de disjoncteurs CAPAROC

La conception du système commence par le module d'alimentation. C'est là que s'effectuent l'alimentation centrale et la communication. Tous les autres modules sont alimentés directement par la barre collectrice arrière. Grâce à l'adressage automatique des modules du système, aucun effort supplémentaire n'est nécessaire. Toutes les informations du système sont collectées via le module d'alimentation et transmises pour évaluation via l'interface existante. De cette manière, vous créez une transparence sur l'ensemble du réseau d'alimentation 24 V.

Actuellement, vous avez déjà le choix entre les modules d'alimentation :

  • Avec sortie d'état et réinitialisation à distance
  • Avec interface IO-Link
  • Avec interface PROFINET
  • Avec interface Ethernet/IP™

Exemple de montage d'un module disjoncteur à deux canaux dans le système CAPAROC

Les modules disjoncteurs à deux canaux du système CAPAROC peuvent être configurés de manière intuitive et facile. Ils offrent la possibilité de lire à tout moment l'intensité nominale réglée directement sur l'appareil. De plus, avec leur limitation active du courant, ils assurent une meilleure exploitation de l'alimentation raccordée en amont.

Structure du système CAPAROC avec modules disjoncteurs à un ou quatre canaux

Les modules disjoncteurs à un et quatre canaux sont intégrés dans le système avec une précision au canal près. Grâce à des intensités nominales fixes et réglables, ils s'adaptent idéalement à toutes les applications : de la compacité maximale sur une largeur de seulement 3 mm par canal jusqu'à quatre modules de répartition du potentiel intégrés avec une section de raccordement jusqu'à 4 mm². Le système CAPAROC offre tout ce qu'il faut pour se protéger en toute sécurité.

Exemple de montage du système CAPAROC avec des modules distributeurs de potentiel

Les barres collectrices sur la face arrière sont un bloc essentiel de CAPAROC. Elles assurent l'alimentation de tous les modules dans le système. Les modules peuvent être ajoutés ou retirés sans effort d'installation supplémentaire. Les distributeurs de potentiel sont le complément idéal de tout module de disjoncteur pour l'alimentation de charges plus et 0 V.

Disjoncteur CAPAROC pour les applications jusqu'à 20 A

Modules disjoncteurs CAPAROC pour applications jusqu'à 20 A

Fonctions avancées et protection jusqu'à 20 A

CAPAROC convainc par une gamme de fonctions de plus en plus étendue. Raccordez jusqu'à quatre récepteurs aux disjoncteurs de puissance à un canal et protégez ainsi des charges avec des intensités nominales jusqu'à 20 A. Les modules fonctionnent de manière sélective les uns par rapport aux autres. Cela permet de les utiliser dans des applications décentralisées avec un autre système CAPAROC. En cas de coupure dans le système, la recherche d'erreurs est ainsi encore plus facile.

Système CAPAROC pour environnements protégés contre les explosions, composé d'un module d'alimentation et de modules disjoncteurs à deux voies

CAPAROC EX

Utilisation en atmosphère explosible

Utilisez désormais CAPAROC dans les environnements protégés contre les explosions. Grâce au module d'alimentation CAPAROC PM S-R EX et aux nouveaux modules disjoncteurs réglables à deux canaux, vous protégez les récepteurs en toute sécurité également contre les courants de surcharge et de court-circuit dans les zones protégées contre les explosions.
Les vastes possibilités d'utilisation du système CAPAROC sont considérablement élargies grâce aux homologations Ex e pour la zone 2.

Transparence totale sur les signaux et la communication

Représentation abstraite de la transmission de données dans le câble
Logo IO-Link
Logo PROFINET
Logo Ethernet/IP
Représentation abstraite de la transmission de données dans le câble

Avec le module d'alimentation CAPAROC PM S-R, vous obtenez un message collectif de l'ensemble du système via la sortie d'état. En cas d'erreur dans le système, cela est signalé par la sortie sans séparation de potentiel. La sortie I > 80 % émet un signal lorsqu'un canal au moins est sollicité à plus de 80 %. Vous pouvez ainsi planifier une maintenance de manière ciblée et éviter une défaillance à temps. Si un déclenchement se produit malgré tout, il est possible de réactiver tous les canaux déclenchés via l'entrée Reset.

Vers le produit
Logo IO-Link

Le nouveau module d'alimentation CAPAROC PM IOL dispose d'une interface IO-Link, souvent utilisée dans la construction de machines et d'installations.
L'installation de dispositifs IO-Link-Device est très simple, rapide et ne nécessite pas de formation compliquée. Les informations supplémentaires disponibles à partir des machines reflètent l'état de la machine. Grâce à l'interface IO-Link, les états d'erreur ou les dépassements de valeurs seuils sont détectés à temps. Les maintenances peuvent par conséquent être planifiées à l'avance. Le protocole d'erreurs intégré offre une identification rapide du problème lors de la recherche d'erreurs dans la plage de 12 V à 24 V DC.

Vers le produit
Logo PROFINET

Le module d'alimentation PROFINET apporte en plus une interface de bus système pour la communication avec l'alimentation QUINT POWER. Vous bénéficiez ainsi d'une visibilité totale sur toutes les données du système 24 V : du côté primaire de l'alimentation jusqu'à la charge. Les blocs fonctionnels mis à disposition pour le TIA Portal, CODESYS et PLCnext Engineer vous simplifient la tâche et vous permettent d'accéder rapidement à toutes les données. Dans PLCnext Engineer, vous disposez en outre d'une visualisation dynamique qui permet une mise en œuvre rapide. Vous trouverez les blocs PLCnext actuels et la visualisation dynamique dans PLCnext Store.

Vers le produit
Logo Ethernet/IP

Le module d'alimentation CAPAROC PM EIP est destiné aux applications dans lesquelles EtherNet/IP™ est utilisé comme interface de communication. Comme le module d'alimentation PROFINET, le module dispose de l'interface du bus système pour communiquer avec l'alimentation QUINT POWER. Vous obtiendrez ainsi toutes les données pour l'ensemble du système d'alimentation.
Vous trouverez les fichiers EDS correspondants à intégrer dans la zone de téléchargement. De plus, les fichiers CVA sont disponibles pour une intégration aisée dans Studio 5000®. Ainsi, une intégration rapide et simple est possible.

Vers le produit
Configurateur CAPAROC
Votre système de disjoncteurs personnalisé

Configurez votre système de disjoncteurs personnalisé selon vos exigences. Vous recevrez également toutes les données de planification telles que les modèles 2D et 3D, une fiche technique système et une référence personnalisée. Commandez votre système personnalisé à partir d'une unité.

Configurer maintenant
Personne devant le moniteur avec le configurateur CAPAROC à l'écran
Démonstration interactive CAPAROC

Démonstration interactive CAPAROC

Cette application interactive présente différentes fonctions du module de puissance de reset d'état du système CAPAROC.

L'application est conçue de manière à alimenter six circuits pour différentes charges.

Tutoriel sur le matériel CAPAROC

Système de disjoncteurs CAPAROC dans l'armoire électrique

Autres vidéos sur le thème CAPAROC

Le système de disjoncteurs CAPAROC offre une multitude de possibilités. Pour en savoir plus, regardez les vidéos ci-dessous.