- Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
- Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
- Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques
Module d'alimentation avec interface IO-Link pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC pour 20 canaux au maximum. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.