Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 2 contacts NO; courant de référence: 32 A
Contacteur et relais d'installation
Les contacteurs d'installation et les relais d'installation offrent une fiabilité et une efficacité élevées pour vos installations électriques, notamment dans le domaine de l'automatisation des bâtiments. Conçus pour une longue durée de vie et une installation facile, ils assurent un contrôle sûr et stable. Idéaux pour une utilisation dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles, les relais d'installation offrent une fiabilité pour les petites charges et les contacteurs d'installation pour les applications avec des charges plus importantes.
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 4 contacts NO; courant de référence: 32 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 4 contacts NO; courant de référence: 40 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 24 V AC/DC; type de contact: 4 contacts NF; courant de référence: 40 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 4 contacts NO; courant de référence: 63 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF; courant de référence: 32 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 230 V AC/220 V DC; type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF; courant de référence: 63 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 24 V AC/DC; type de contact: 3 contacts NO, 1 contact NF; courant de référence: 32 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 24 V AC/DC; type de contact: 4 contacts NF; courant de référence: 20 A
Contacteur d'installation (Sans bourdonnement); tension d'entrée: 24 V AC/DC; type de contact: 4 contacts NO; courant de référence: 32 A
Avantages
- Idéal pour l'automatisation des bâtiments grâce au fonctionnement sans bruit des appareils de commutation
- Grande flexibilité grâce à la possibilité d'utilisation dans différentes applications, de l'éclairage et du chauffage aux systèmes de sécurité
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une faible largeur
- Maîtrise des tâches de commutation grâce à un large choix de contacts NC et NO
Nouveaux produits
Contacteurs et relais d'installation
Performance, fiabilité, polyvalence
Les contacteurs et relais d'installation polyvalents commutent de manière fiable et efficace des courants de charge élevés. Les émissions sonores de la bobine sont éliminées par le circuit de protection en entrée HUM-FREE, qui sert en outre de protection contre les surtensions.
Caractéristiques principales
- Forme de type « appareil à clipper sur rail DIN » pour coffrets d'installation
- Courant assigné : 16 A … 63 A
- Tension d'entrée nominale : 24 V et 230 V
- Circuit de protection en entrée HUM-FREE
- Varistance comme protection contre les surtensions
- Isolation galvanique (bobine / contact)
Avantages
- Solution idéale pour l'automatisation des bâtiments grâce au fonctionnement sans bruits des appareils de commutation
- Grande flexibilité grâce à la possibilité d'utilisation dans différentes applications telles que l'éclairage, la distribution d'énergie ou encore les stations de recharge AC.
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design compact
- Maîtrise des tâches de commutation grâce à un large choix de contacts NC et NO ainsi qu'à des versions monostables et bistables
Les relais et contacteurs d'installation sont particulièrement adaptés à l'automatisation des bâtiments
Contacteurs et relais d'installation Fiables et efficaces dans l'automatisation des bâtiments
Les relais d'installation et les contacteurs d'installation sont particulièrement adaptés à l'automatisation des bâtiments, car ils offrent plusieurs avantages :
- Fiabilité : les produits garantissent des commutations stables, ce qui est essentiel pour l'automatisation.
- Efficacité énergétique : grâce au contrôle précis des charges électriques, les contacteurs et relais d'installation contribuent à réduire la consommation d'énergie.
- Longévité : conçus pour durer, ces produits minimisent les besoins et les coûts de maintenance.
- Intégration facile : les produits s'intègrent facilement dans les systèmes existants et sont compatibles avec les technologies d'automatisation modernes.