Câbles photovoltaïques

Câbles photovoltaïques pour le câblage DC

Résistants aux températures extrêmes et aux UV : avec les câbles photovoltaïques de la série SUNCLIX, vous répondez à toutes les exigences du secteur solaire. Câblez les panneaux photovoltaïques facilement et efficacement. La gamme comprend des câbles DC au mètre ainsi que des outils et des accessoires pour le câblage sécurisé de votre installation photovoltaïque. Utilisez des câbles photovoltaïques unipolaires pour les sections de 2,5, 4, 6 à 10 mm², avec des longueurs de 100, 500 et 1 000 mètres.

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connecteur
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connecteur
1020776

Connecteur, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Avantages

  • Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie à raccordement rapide innovante
  • Plus de flexibilité et de gain de temps grâce aux nombreuses technologies de raccordement et aux solutions préconfectionnées avec les connecteurs SUNCLIX à raccordement à sertir
  • Câblage simplifié par la confection des connecteurs solaires sans aucun outil spécial
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV et UL
  • Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales

Solutions de câblage SUNCLIX pour les panneaux photovoltaïques

E-Paper
La gamme PV en un coup d'œil

Vous recherchez une technologie de raccordement fiable et innovante pour vos panneaux photovoltaïques ou vos onduleurs, voire pour l'ensemble de votre système photovoltaïque ? Nous avons la solution.

Ouvrir l'E-Paper
Gamme de connecteurs photovoltaïques