Câble hybride, longueur de câble: 1 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003
Câbles hybrides pour les interfaces de communication et les raccordements des moteurs
Les câbles hybrides M12, M23 et M40 permettent des solutions de raccordement variées pour les interfaces de communication et le raccordement performant des moteurs. Vous pouvez ainsi transmettre facilement des données, des signaux et de la puissance dans un seul connecteur. Profitez de la conception compacte et industrielle des câbles.
Câble hybride, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, sur connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, sur connecteur mâle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Y-codage, sur extrémité libre, Câble hybride, longueur de câble: 2 m, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, application: Hybride, série: KSH, M23-Mâle, droit, nombre de pôles: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, type de verrouillage: SPEEDCONNEC, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Avantages
- Gain de temps et d'espace grâce à la combinaison des signaux, données et puissance dans un seul connecteur mâle
- Concept d'installation complet grâce aux câbles hybrides et aux raccordements d'appareils adaptés
- Utilisation polyvalente grâce au surmoulage plastique et à la protection CEM