Câbles au mètre

Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique

La multiplicité des types de câbles au mètre permet de réaliser de nombreuses applications. Concevez votre câblage en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, il est facile de confectionner des longueurs de câbles individuelles.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1408541
NBC-93G/... - Câble de données
NBC-93G/... - Câble de données
1408541

Au mètre, Câble de données, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PVC/PVC, vert RAL 6018, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc, jaune, bleu, orange, longueur de câble: Longueur au choix (110,0 ... 500,0 m), Livraison sur un dévidoir de câble dans maximum deux quantités partielles (détails : voir caractéristiques techniques)

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1408536
NBC-94C/... - Câble de données
NBC-94C/... - Câble de données
1408536

Au mètre, Câble de données, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), blindé, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021, 8 fils (4x2xAWG26/19, S/UTP), coloris du fil: blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun, longueur de câble: Longueur au choix (110,0 ... 500,0 m), Livraison sur un dévidoir de câble dans maximum deux quantités partielles (détails : voir caractéristiques techniques)

Avantages

  • Commande en toute flexibilité – petites longueurs de câbles également disponibles
  • Déroulement facile avec les enrouleurs de câbles pour les câbles très longs
  • Variable, car il existe un câble adapté à chaque application
Deux câbles de couleurs différentes enroulés en anneau

Câble en cuivre au mètre

Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.

  • Type de câble : PUR, sans halogène
  • Type de câble : PUR/PVC
  • Type de câble : PVC
  • Type de câble : PUR POWER

Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.

Deux câbles à fibres optiques de couleurs différentes enroulés en anneau

Câble FO au mètre

Les câbles et les systèmes de raccordement de Phoenix Contact constituent des solutions pour des domaines d'utilisation tels que l'automatisation industrielle, les centres de calcul ou le câblage de bâtiments.

  • Polymer Optical Fiber (POF) jusqu'à 100 Mbit/s maximum
  • Polymer Clad Fiber (PCF) jusqu'à 1 Gbit/s maximum
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimode jusqu'à 10 Gbit/s maximum
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomode jusqu'à 40 Gbit/s maximum