Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, 4 fils, coloris du fil: marron, blanc, bleu, noir, longueur de câble: 100 m, ultra-souple, résistant aux étincelles de soudage
Câbles au mètre pour applications en cuivre et fibre optique
La multiplicité des types de câbles au mètre permet de réaliser de nombreuses applications. Concevez votre câblage en fonction de vos besoins : en association avec les connecteurs à confectionner et les répartiteurs de Phoenix Contact, il est facile de confectionner des longueurs de câbles individuelles.
Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Au mètre, Rouleau de câble, PVC, noir RAL 9005, 5 fils, coloris du fil: noir, marron, bleu, blanc, vert/jaune, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, Single Pair Ethernet, blindé, PVC, noir, 2 fils (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), coloris du fil: bleu, blanc, longueur de câble: 100 m
Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m, ultra-souple, résistant aux étincelles de soudage
Interface capteur-actionneur A-Si câble plat PUR avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm2, au mètre
Interface capteur-actionneur TPE câble plat avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire en énergie, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Au mètre, Câble interstation, INTERBUS, blindé, PVC, noir RAL 9005, 6 fils (3 x 2 x 0,22 mm2), coloris du fil: vert-jaune, blanc-marron, gris-rose, à enterrer
Interface capteur-actionneur câble plat PVC avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm2, au mètre
Au mètre, Rouleau de câble, PVC, noir RAL 9005, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m
Avantages
- Commande en toute flexibilité – petites longueurs de câbles également disponibles
- Déroulement facile avec les enrouleurs de câbles pour les câbles très longs
- Variable, car il existe un câble adapté à chaque application
Câble en cuivre au mètre
Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.
- Type de câble : PUR, sans halogène
- Type de câble : PUR/PVC
- Type de câble : PVC
- Type de câble : PUR POWER
Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.
Câble FO au mètre
Les câbles et les systèmes de raccordement de Phoenix Contact constituent des solutions pour des domaines d'utilisation tels que l'automatisation industrielle, les centres de calcul ou le câblage de bâtiments.
- Polymer Optical Fiber (POF) jusqu'à 100 Mbit/s maximum
- Polymer Clad Fiber (PCF) jusqu'à 1 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode jusqu'à 10 Gbit/s maximum
- Glas Optical Fiber (GOF) monomode jusqu'à 40 Gbit/s maximum