Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11
-
Câble de charge DC
1236966
CHARX connect compact, CCS type 2, Câble de charge DC, 40 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 7 m, noir, droit, avec contact PP raccordé, avec capteurs de température analogiques, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câbles de charge DC |
Gamme de produits | CHARX connect compact |
Technologie | Combined Charging System |
Application | pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE) |
pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
Equipement | avec contact PP raccordé |
avec capteurs de température analogiques | |
Norme de charge | CCS type 2 |
Mode charge | Mode 4 |
Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
Etiquette | 8,9 mm x28,9 mm (logo du client sur demande) |
Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
Surveillance de la température | 2x Pt 1000 |
Puissance et courant de charge (Charge DC) | |
Type de courant de charge | DC |
Courant de charge | 40 A DC |
Puissance de charge | 40 kW |
Tension de référence | 1000 V |
Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nombre | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tension de référence | 1000 V DC |
Courant de référence | 40 A (jusqu'à 55 °C) |
Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
Nombre | 2 (CP, PP) |
Tension de référence | 30 V AC |
Courant de référence | 2 A |
Détrompage | 1500 Ω (entre PE et PP) |
Capteurs de température (Pt 1000) | |
Type de capteur | Pt 1000 |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60751 |
Emplacement de pose | Capteur sur les contacts DC |
Température de désactivation | 90 °C ±1 K (correspond à une valeur Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
Stabilité permanente | 0,06 % (après 1000 heures à 130 °C) |
Courant mesuré recommandé | 1 mA (1 V à 0°C) |
Cœfficient | 3850 ppm/K |
Température ambiante | -50 °C ... 130 °C (Fonctionnement) |
Connecteur de charge côté véhicule | |
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 144 mm |
Profondeur | 243 mm |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Coloris (Zone de préhension) | gris (7042) |
Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
Coloris (Cache de protection) | noir (9005) |
Coloris (Câble) | noir (9005) |
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
Matériau (Surface des contacts) | Argent |
Remarque | L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier. |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Modèle d'enfichage) |
Longueur du câble | 7 m ±45 mm |
Normes/Spécifications relatives aux câbles | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Poids de gaine | max. 364,00 kg/km |
Type | Classe 6 |
Type de câble | droit |
Structure de câble | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 14,90 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
Longueur de gaine à dénuder | 140 mm ±10 mm |
Longueur à dénuder | 140 mm ±10 mm |
Résistance de la ligne | ≤ 0,0033 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C) |
Rayon de courbure | min. 111,8 mm (7,5x diamètre) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage | < 100 N |
Force de retrait | < 100 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP54 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 62196-3 |
Référence | 1236966 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | XWBMBA |
GTIN | 4063151343040 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 110 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 5e5a371f-40b2-4895-9969-b0837d606d41 |
Produits compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Commande de charge DC 1624130
-
EV-LABEL-K - Autocollant 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocollant 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Module de puissance DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1296467
Avantages
Gamme de produits complète
Le bon câble de charge pour chaque application, de l'abri pour voiture au parc de charge
Manipulation pratique grâce à la conception ergonomique
Sur demande avec votre logo - pour une image de marque cohérente de votre station de recharge
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg