Câblage des capteurs/actionneurs

Câblage des capteurs/actionneurs

Raccordez vos capteurs et actionneurs sur le terrain rapidement et en toute sécurité. Nous vous proposons des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des coffrets de distribution, des câbles, des connecteurs de vannes, des connecteurs à confectionner et des embases. Le câblage enfichable des capteurs/actionneurs vous permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport à un câblage fil-à-fil complexe et coûteux.

Plus dinformations

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité grâce à une gamme exhaustive de tailles de M5 à M12
  • Même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gain de place grâce aux connecteurs avec un grand nombre de pôles
  • Pratique : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Tous les nombres de pôles et tous les codages dans une face enfichable standard

Tous les nombres de pôles et tous les codages dans une face enfichable standard

Diversité unique pour le câblage terrain

Tous les nombres de pôles et tous les codages dans une face enfichable standard.
Les connecteurs M8 et M12 se sont imposés comme la norme pour le câblage terrain dans les applications industrielles. Notre gamme de produits pour les signaux, données et puissance élargit le champ d'application, et sa variété se révèle inégalée sur le marché.

  • Toutes les fonctions réunies dans un design compact – de la transmission sécurisée et rapide des données au câblage M12 POWER, en passant par la transmission de signaux avec un grand nombre de pôles
  • Câblage intégral des capteurs/actionneurs pour toutes les interfaces depuis le niveau terrain jusqu'à l'appareil
  • Utilisation fiable grâce aux designs robustes et à des matériaux de qualité aux indices de protection IP65/IP67
Différents connecteurs pour le câblage terrain

Différents connecteurs pour le câblage terrain

Câblage terrain pour applications standard et exigeantes

Garantissez le fonctionnement de vos installations : avec la gamme complète des produits et solutions pour le câblage terrain des capteurs et actionneurs. Les interfaces normalisées garantissent une installation rapide et pratique sans effort mécanique. Phoenix Contact vous propose la plus vaste gamme de produits et solutions pour le câblage des capteurs/actionneurs : des applications standard aux produits de câblage pour les industries exigeantes ou les applications spéciales. Pour une utilisation à long terme dans l'industrie alimentaire, le secteur ferroviaire ainsi que dans les robots et les chaînes porte-câbles. Nous proposons également des solutions de câblage spéciales adaptées aux applications de puissance et à l'utilisation en extérieur.

E-Paper
La gamme M5 à M12 en un coup d'œil
Les connecteurs circulaires dans les tailles métriques M5 à M12 sont devenus la norme dans de nombreuses industries et applications. Faites-vous une idée de la large gamme des produits pour la transmission de signaux, données et puissance dans l'appareil.
Ouvrir l'E-paper
Raccordement des appareils avec des connecteurs circulaires de taille M5 à M12