Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: violet
Blocs de jonction traversants, blocs de jonction multiconducteurs et blocs de jonction à plusieurs niveaux
Utilisez les blocs de jonction traversants, les blocs de jonction multiconducteurs et les blocs de jonction à plusieurs niveaux de Phoenix Contact pour un raccordement à faible encombrement de deux ou plusieurs conducteurs dans un seul bloc de jonction. Les blocs de jonction se caractérisent par leur pontage flexible et leurs possibilités de repérage optimales.
Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 15 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Avantages
- Intégration universelle : connexion possible de petites et de très grandes sections de conducteurs
- Gain de place grâce au design compact, aux blocs de jonction à plusieurs conducteurs et aux blocs de jonction à plusieurs niveaux
- Répartition facile du potentiel grâce à des lignes de shunt à chaque étage
- Une présentation optimale grâce à de grandes surfaces de marquage
- Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete
Nouveaux produits
Blocs de jonction à raccordement vissé UT 1,5
Câblage des conducteurs peu encombrant
Les blocs de jonction à vis UT 1,5, avec une largeur de borne de seulement 4,2 mm, complètent la gamme de blocs de jonction à vis. Grâce au principe Reakdyn, les blocs de jonction à vis sont sans entretien. Grâce à la double ligne de shunt, les blocs de jonction peuvent être rapidement reliés aux ponts FBS standard.
Caractéristiques principales
- Gain de place et flexibilité élevés grâce au raccordement possible de deux conducteurs identiques
- Raccordement du conducteur sans entretien grâce au principe Reakdyn
- Grande résistance aux vibrations
- Compatibles avec le système de blocs de jonction CLIPLINE complete
- Raccordements stables à long terme grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité
Avantages
- Technologie à vis
- Section nominale : 1,5 mm²
- Section : 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Intensité nominale : 17,5 A
- Tension nominale : 1 000 V
- Type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Blocs de jonction traversants
Blocs de jonction traversants
Les blocs de jonction traversants se caractérisent par deux points de connexion et une conception compacte. La grande plage de section des blocs de jonction traversants permet une utilisation universelle dans toutes les applications. En plus des blocs de jonction standard pour le câblage p. ex. des câbles en cuivre, Phoenix Contact dispose aussi de blocs de jonction Al/CU. Les blocs de jonction universels permettent de raccorder les conducteurs en aluminium et les fils en cuivre avec un seul bloc de jonction.
Blocs de jonction multiconducteurs
Blocs de jonction multiconducteurs
Avec les blocs de jonction multiconducteurs de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser un câblage encore plus compact. Les blocs de jonction multiconducteurs sont des blocs de jonction traversants avec trois ou quatre raccordements fixés sur la même barre conductrice. Ainsi, vous pouvez raccorder jusqu'à quatre conducteurs par bloc de jonction avec un câblage fil-à-fil. Grâce à la structure des blocs de jonction, il faut moins de blocs et de câbles d'alimentation pour un câblage simplifié. En plus du gain en clarté, cela permet un câblage et une répartition du potentiel dans un espace plus restreint.
Blocs de jonction à deux niveaux
Blocs de jonction à deux niveaux
Les blocs de jonction à deux niveaux permettent une densité de câblage encore plus élevée et une plus grande flexibilité que les blocs de jonction multiconducteurs par rapport aux blocs de jonction traversants. Les blocs de jonction à deux niveaux sont, pour simplifier, deux blocs de jonction traversants dans un bloc de jonction. Pour ce faire, les blocs de jonction possèdent deux niveaux, sur chacun desquels un potentiel est conduit. En cas de besoin, ces niveaux peuvent être reliés rapidement et facilement à des ponts PV verticaux, ce qui permet d'utiliser les blocs de jonction à deux niveaux comme blocs de jonction multiconducteurs. Afin de réduire le travail de pontage manuel, des blocs de jonction avec pontage intégré fixe font également partie de la gamme. Ces variantes sont signalées par un « PV » dans le nom du produit. Les blocs de jonction à deux niveaux avec le raccordement latéral du conducteur sont munis d'un décalage de niveau. Ce décalage permet un libre accès au niveau inférieur du raccordement et à son bouton-poussoir ou à sa vis, même avec un câblage intégral.
Blocs de jonction à plusieurs niveaux
Blocs de jonction à plusieurs niveaux
Les blocs de jonction à plusieurs niveaux sont des blocs de jonction qui possèdent plusieurs niveaux. Contrairement aux blocs de jonction à deux niveaux, ils possèdent en général trois ou quatre niveaux mais leur structure est similaire à celle des blocs de jonction à deux niveaux. Chacun des niveaux a son propre potentiel. Selon la variante de bloc de jonction, il est possible de relier facilement soit uniquement les deux niveaux supérieurs, soit tous les niveaux avec un pontage vertical. Outre les variantes normales, il existe également des variantes avec pontage photovoltaïque intégré. Dans ce cas, un pontage manuel est inutile car tous les niveaux sont reliés en usine. Outre les variantes de traversée simples, les blocs de jonction à quatre niveaux et les blocs de jonction à trois niveaux comprennent également des variantes avec un ou plusieurs niveaux de fonction. Le niveau de fonction possède généralement une zone de séparation dans laquelle sont installés soit un commutateur rotatif, soit une zone de séparation universelle pour divers connecteurs fonctionnels. Pour le raccordement peu encombrant de moteurs triphasés, des blocs de jonction pour moteur spéciaux font également partie de la gamme. La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit le temps de câblage.
Une planification efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.
Brochure de produits Blocs de jonction
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir des documents imprimés sur nos blocs de jonction ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures sur les blocs de jonction. En plus de la brochure produits, vous trouverez une brochure sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete et sur les tests de qualité des blocs de jonction.