PTV 2,5 OG - Blocs de jonction simple
1291488

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé