CRIMPFOX 10S - Pince à sertir
1212045

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La disposition des poignées et de la matrice permet d'introduire l'embout quelle que soit la façon dont on tient la pince.
Ces pinces compactes permettent de réduire l'effort à fournir.