PAI-4-FIX-5/6 BU
-
Adaptateur de test
3035975
Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274 |
Généralités | Ne pas enficher lorsque le système est sous tension |
Généralités | Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique |
Type de produit | Alvéole pour fiche test |
Nombre de pôles | 1 |
Courant de charge maximal | 10 A |
Tension max. | 250 V |
Courant de charge maximal | 10 A |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Largeur | 5,8 mm |
Hauteur | 5,8 mm |
Profondeur | 45,3 mm |
Diamètre | 5,8 mm |
Diamètre de picot | 2,4 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Matériau | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 1 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 3035975 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | BE2Z3X |
Page catalogue | Page 105 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356520676 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27141148 |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-12.0 | 27141148 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg