Avec la plateforme logicielle flexible PLCnext Engineer grâce aux modules d'extension, vous disposez d'un logiciel gratuit pour toutes les tâches d'ingénierie pour PLCnext Control dans un seul outil. Le logiciel permet la configuration, la programmation selon la norme CEI 61131-3, la programmation de sécurité, la visualisation ainsi que le diagnostic et peut être complété par des fonctions et des interfaces supplémentaires grâce à des modules complémentaires.
PLCnext Engineer permet d'appeler des programmes en langage évolué ou des modèles MATLAB® Simulink®, de les mettre en service et de les gérer sur un PLCnext Control. Le code en langage évolué est ainsi confortablement associé à l'automatisation standard.
PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Switch PCIe; interface: Switch PCIe-V2: 3; Vitesse de transmission: 4 Gbit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA