Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DO16/3 XC 2F
-
Module TOR
2701228
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02BSH
Identifiant de lhomologation: 840ccULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 20.0026XATEX
Identifiant de lhomologation: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122309114456Produits compatibles
Avantages
16 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement